ctrlX I/O – kompakt, modular und einfache Anwendung
Mit ctrlX I/O eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für Konnektivität und Vernetzung. Das I/O-Portfolio dient zum einen zur horizontalen und vertikalen Integration, zum anderen stellt es eine funktionale Erweiterung der Steuerungsplattform ctrlX CORE dar. Damit stehen den Anwendenden umfassende Kommunikations- und Performance-Erweiterungen, sowie I/O-Module mit Ausrichtung auf Zukunftstechnologien wie 5G, TSN und AI zur Verfügung.
Das Setup ist kompakt, modular und robust – dadurch gibt es hohe Platzeinsparungen. Montage und Verdrahtung sind ohne Werkzeuge zu realisieren. Die flexible und leistungsstarke Lösung zeichnet sich unter anderem durch Offenheit für das EtherCAT Ökosystem, flexible Maschinentopologien und diverse Kommunikationsstandards aus. Die web-basierte Konfiguration und Diagnose, Plug & Run sowie integrierte Überwachungsfunktionen heben das Engineering auf eine neue Ebene.
Mehr erfahren über ctrlX I/O