Springen Sie zum Hauptinhalt
Elektromechanische Zylinder EMC-HP (High Power)
Kompakte Schwerlast-Baureihe mit optionalem Sensor-Paket
Mehr Freiheiten durch Energieeffizienz, Wartungsfreundlichkeit und Flexibilität
Schnelle Auswahl durch das eTool LinSelect
Produktinformationen
prev
Vorteile
Technische Eckdaten
Anwendungen
next
Vorteile auf einen Blick
Kraftvoll:
schafft bis zu 250 kN
Smart:
mit optionalem Sensor-Paket
Wirtschaftlich:
energieeffizient, niedrige Betriebskosten, weniger Stillstand, zukunftssicher
Kompakt:
geringer Bauraum, leicht integrierbar
Komplett:
abgestimmte Komponenten aus einem Haus
Flexibel:
einfach an spezifische Anwendungen anpassbar, viele Befestigungsvarianten, Länge frei konfigurierbar
Wartungsarm:
lange Nachschmierintervalle, Ölbadschmierung optional
Technische Eckdaten
Max. Axialkraft: bis 250 kN
Dyn. Tragzahl (Cdyn): bis zu 473 kN
Max. Verfahrgeschwindigkeit: bis 0,83m/s
Max. Hub: bis 1.500 mm
Schutzart: IP54
Mit präzisem Planetengewindetrieb: Größen 60 und 75
Typische Anwendungen
1–4: Pressen – Einpressen – Crimpen – Tiefziehen
5–8: Biegen – Prägen – Abkanten – Sägen
9–12: Stanzen – Nieten – Clinchen – Positionieren
13–16: Spannen – Heben – Richten – Federtesten
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next