Hägglunds Quantum Motor vor roter Hintergrundgrafik

Überwinden Sie die Gesetze von Größe, Kraft und Geschwindigkeit

Hägglunds Quantum-Motoren gestalten die Realität neu – ob im Bergbau, in mobilen Anwendungen oder anderswo. Tauchen Sie ein in die Welt von Quantum und machen Sie sich bereit, in alle Richtungen neu zu denken.
Ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich. Der Platzbedarf nimmt ab und alles wird einfacher. Mit mehr Leistung und Agilität übertreffen Sie Ihre eigenen Erwartungen – und sind bereit für neue Ziele.
Und doch gibt es auch in der Quantum-Gleichung eine sichere Konstante: Zuverlässigkeit.

Hägglunds Quantum- und Quantum Power-Motor stehen sich gegenüber.

Eine Baureihe, zwei starke Partner

Die Hägglunds Quantum-Baureihe umfasst zwei Motoren mit gemeinsamer DNA.

Der Hägglunds Quantum hieß früher Hägglunds CB. Inzwischen hat er sich jedoch so stark weiterentwickelt, dass er einen neuen Namen verdient. Verbesserungen am Design und Material haben seinen Wirkungsgrad erhöht und seine Lebensdauer verdreifacht – und damit den Grundstein für einen mutigen nächsten Schritt gelegt:

den Hägglunds Quantum Power, der mit seinem neuen, schlanken Anschlussblock auf der Basis dieses bewährten Motors noch mehr Leistung bietet. Zusätzliche Anschlüsse und sein innovatives Innendesign sorgen für deutlich höhere Drehzahlen bei voller Drehmomentkapazität und hohem Wirkungsgrad.

Hägglunds Quantum-Motor mit Symbolen für seine Leistungsmerkmale

Ausgesprochen zuverlässig
Seit seiner Einführung als Hägglunds CB ist der Hägglunds Quantum noch robuster und langlebiger geworden. Und damit die ideale Basis für den Hägglunds Quantum Power.

Unvorstellbar effizient
Der Wirkungsgrad des Hägglunds Quantum war schon immer über den gesamten Drehzahlbereich hinweg erstaunlich. Der Hägglunds Quantum Power bietet diese Effizienz sogar bis 170 U/min – und das bei einem Drehmoment von bis zu 350 kNm.

Bemerkenswert kompakt
Schon der Hägglunds Quantum war der kleinste und leistungsstärkste Motor in seiner Klasse. Doch mit seinem innovativen Anschlussblock setzt der Hägglunds Quantum Power in Sachen Leistungsdichte noch einen drauf.

Voll konfigurierbar
Der Hägglunds Quantum und der Hägglunds Quantum Power zeichnen sich durch dasselbe modulare, anpassungsfähige Design und eine breite Zubehörpalette aus, die von Bremsen und Ventilen bis hin zu Drehzahlsensoren und Wellenadaptern reicht.

Vorder- und Seitenansicht des Hägglunds Quantum mit einigen Maßangaben.

Abmessungen und technische Daten

Sind Sie bereit für die Welt von Quantum? In unserer Produktbroschüre finden Sie alle wichtigen Daten zu den Motoren der Hägglunds Quantum-Baureihe: Hägglunds Quantum und Hägglunds Quantum Power. Fragen Sie uns nach weiteren Informationen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Quantum-Lösung.

Kontaktieren Sie uns

Produktbroschüre herunterladen
Produktbroschüre herunterladen