Hägglunds Thunder Motor auf einer Bühne mit industriellem Hintergrund.

Hägglunds ist und bleibt Synonym für getriebelose Antriebe, die hohe Drehmomente direkt auf die Welle übertragen. Es gibt jedoch verschiedene Wege zu dieser flexiblen Effizienz. Der Hägglunds Thunder vereint höchste Drehmomente mit einem elektrischen Antrieb.

So werden technologische Grenzen überwunden

Der Hägglunds Thunder ist ein Permanentmagnet-Synchronmotor – ein mehrpoliger Elektromotor, der ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen ermöglicht. Er bildet somit die Basis für ein vollelektrisches Hägglunds Direktantriebssystem.

In der richtigen Anwendungsumgebung bietet er sogar noch mehr. Der Hägglunds Thunder kann die Stärken eines Direktantriebs weiter ausbauen sowie Ihre Produktivität steigern. Entsprechen Ihre Bedürfnisse seinen Vorzügen, ist der Effekt in jeder Hinsicht spürbar.

Hägglunds Thunder Motor in Nahaufnahme.

Die perfekte Kombination aus Geschwindigkeit und Effizienz

Der Hägglunds Thunder bietet hocheffiziente Lösungen für spezifische Anwendungsanforderungen. Er vereint die bewährten Vorteile der Hägglunds Antriebstechnik auf eine neue Art und Weise. Dazu zählt auch – dank Frequenzkontrolle – eine voll variable Drehzahl vom Stillstand bis zum Maximum.

Das Motorspektrum reicht von einer leicht höheren Nennbetriebsdrehzahl von 30 U/min bis hin zu eindrucksvollen 300 U/min. Bei jeder Drehzahl über der Nenndrehzahl bleibt der Wirkungsgrad nahezu konstant. Der Hägglunds Thunder verliert dabei nichts an seiner Intensität.

Hägglunds Thunder Motor im Einsatz an einer Kugelmühle.

Mehr Power für die Welle

Mit bis zu 200 kNm ist der Nenndrehmoment-Bereich des Hägglunds Thunder niedriger als der anderer Hägglunds-Motoren. Sein eigenes hohes Drehmoment ist jedoch mit deutlich höheren Drehzahlen kombinierbar. Wenn sich diese Kräfte an der Welle vereinen, ist die Leistung mit bis zu 4300 kW höher als je zuvor.

Dies mag zwar nach Explosionsgefahr klingen, doch Hägglunds bietet immer einen soliden Überlastschutz. Der Hägglunds Thunder kann bis zu 60 Sekunden lang einer Überlast von 200 % standhalten.

Zwei Hägglunds Thunder Motoren.

Innere Ruhe dank höchster Zuverlässigkeit

Die einzigartige Dynamik des Hägglunds Thunder hinterlässt einen besonderen ersten Eindruck. Doch wenn das System in Gang gesetzt ist, folgt danach vor allem Ruhe. Das System ist wartungsarm und so zuverlässig, wie Sie es von Hägglunds Lösungen gewohnt sind. Ein eingebautes Sensorpaket trägt zusätzlich zur Betriebssicherheit bei und lässt Sie den kompletten Antriebsstatus überwachen.

Machen Sie sich bereit für den Hägglunds Thunder

Das breite Spektrum an Hägglunds Thunder Motorgrößen ermöglicht eine optimale Dimensionierung für niedrige Leistungen bis hin zu Leistungen im Megawatt-Bereich. Wir liefern alles, was Sie für ein vollständiges Antriebssystem mit niedriger, mittlerer oder hoher Spannung benötigen – einschließlich einer variablen Frequenzkontrolle.

Hägglunds bietet Ihnen wie immer die Komplettlösung. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Lösung zu planen.

Weitere Informationen

Produktbroschüre herunterladen