Abbildung zeigt zwei ctrlX IPCs (PR4, PR21 + 2-3 HMI) Industrie-PC und HMI

Umfangreiches Portfolio für leistungsstarke Automatisierung und einfache Bedienung

Abbildung verschiedener Human-Machine-Interfaces (HMI) von Bosch Rexroth.

ctrlX HMI – Intuitive Maschinenbedienung über Industrie Display

Die Maschinenbedienung und damit Human Machine Interface zählt zu den wichtigsten Elementen in der industriellen Automation. Mit ctrlX HMI werden einfache und intuitiv anwendbare Lösungen bereitgestellt. ctrlX HMI bietet aufeinander abgestimmte Hard- und Software-Lösungen. Das breite Hardware-Portfolio besteht aus Displays, grafikstarken Panel-PCs, Web Panels, Panel Frames und Maschinenbedienfeldern in den unterschiedlichsten Größen. Die Software wird durch Partner der ctrlX World zur Verfügung gestellt. Durch diese Kombination sorgen die Bestandteile für die perfekte User Experience und bieten flexible, bedarfsgerechte Anwendungen. Mit den Features und Erweiterungsmöglichkeiten deckt das Portfolio alle Anwendungsbereiche zuverlässig ab – von einfachsten Prozesssteuerungen bis hin zu anspruchsvollen und dynamischen Simulationen.

Mehr erfahren über ctrlX HMI

Zum Rexroth Store
Zum Rexroth Store
Abbildung verschiedener Industrie-PCs von Bosch Rexroth.

ctrlX IPC – Höchstleistung in der Automatisierung

Anspruchsvolle Prozesssteuerungen und Technologien wie Edge Computing erfordern hohe Leistungsreserven. Mit ctrlX IPC stellt Bosch Rexroth diese flexibel und skalierbar bereit – auch für High-End-Anwendungen. Die Industrie-PCs können auf das App-basierte Engineering von ctrlX AUTOMATION zurückgreifen und sind außerdem mit ctrlX HMI kombinierbar.

Durch eine Vielzahl an Erweiterungsoptionen sowie zahlreiche Schnittstellen lassen sich die IPCs exakt auf die Bedürfnisse der Kundschaft zuschneiden. Standardkomponenten oder Open-Source-Software von Drittanbietern bieten zusätzliche Flexibilität und Freiräume.

Mehr erfahren über ctrlX IPC

Zum Rexroth Store
Zum Rexroth Store
ctrlX AUTOMATION – Downloads

Downloads

Sie möchten weitergehende Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann laden Sie sich eines unserer Whitepaper herunter, oder werfen Sie einen Blick in das ctrlX AUTOMATION Magazin!

Zu den Downloads
Headphones icon as a contact symbol

Kontaktieren Sie uns

Benötigen Sie weitere Informationen rund um unsere Industrie-PCs und HMIs?

Jetzt Kontakt aufnehmen!