- Materialfluss flexibel & effizient optimieren
- Verschwendungin der Fertigung vermeiden
- Individuelle Lösungen zur Leistungsverbesserung
Downloads
Regale Rundrohr EcoShape
Wir sind für Sie da
Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.
Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?
Häufig gestellte Fragen (FAQs) - Allgemein
Projektstart und Kontakt
1. Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Ja, der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Anfragen zu Kanban-Regalen/Supermärkten erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.
2. Mir gefällt die Applikation eines Kanban-Regals/Supermarkts, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Wir haben eine Vielzahl an Kanban-Regal/Supermarkt-Applikationen realisiert. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Applikation realisiert.
3. Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Beispiele zeigen, wie unsere Kanban-Regale die Materialbereitstellung optimiert und Kosten gesenkt haben.
4. Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.
Mehrwert und Effizienz
5. Was genau ist ein Kanban-Regal / Supermarkt und warum sollte ich es in meiner Produktion einsetzen?
Ein Kanban-Regal oder Supermarkt ist ein Kernbestandteil des Lean Managements zur Materialbereitstellung. Es sorgt für eine bedarfsgerechte, pull-gesteuerte Versorgung von Materialien am Arbeitsplatz. Dadurch minimieren Sie Bestände, vermeiden Verschwendung und sichern einen kontinuierlichen Materialfluss.
6. Welche Vorteile bietet ein Kanban-Regal/Supermarkt von Bosch Rexroth gegenüber anderen Lösungen?
Unsere Kanban-Lösungen basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, das für Modularität, Robustheit und Langlebigkeit steht. Sie profitieren von höchster Flexibilität in der Gestaltung, einfacher Anpassbarkeit, Ergonomie bei der Materialentnahme und einer optimalen Integration in Ihre Lean-Produktionsstrategie.
7. Wie trägt ein Kanban-Regal zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung von Verschwendung bei?
Kanban-Regale minimieren Suchzeiten, verhindern Überbestände (Muda), da nur das Nötigste bereitgestellt wird, und signalisieren Materialbedarf automatisch. Dies führt zu einer effizienteren Materialversorgung, einer Reduzierung von Fehlern und einem reibungsloseren, schlankeren Produktionsablauf.
Anpassbarkeit und Zubehör
8. Kann ich ein Kanban-Regal an meine spezifischen Behältergrößen und -arten anpassen?
Ja, das ist ein entscheidender Vorteil! Durch das modulare Profilsystem können unsere Kanban-Regale exakt an die Maße Ihrer Behälter, Boxen oder Trays angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung und einen reibungslosen Materialfluss nach dem 2-Behälter-Prinzip zu gewährleisten.
9. Bietet Bosch Rexroth auch Zubehör wie Rollen, Beschriftungsmöglichkeiten oder spezielle Behälter für Kanban-Regale an?
Ja, unser umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Von verschiedenen Rollentypen für Mobilität über eindeutige Beschriftungssysteme bis hin zu speziellen Neigungsblechen für bessere Ergonomie – alles ist modular an unser System anpassbar und steigert die Funktionalität.
10. Ich benötige Kanban-Regale für unterschiedliche Materialarten (z.B. Kleinteile, größere Baugruppen). Bietet ihr flexible Lösungen?
Unsere modularen Systeme erlauben es, Kanban-Regale exakt auf die Anforderungen unterschiedlicher Materialarten zuzuschneiden. Egal ob leichte Kleinteile oder schwerere Baugruppen – wir konfigurieren mit Ihnen und unseren Partnern den idealen Supermarkt für jede Materialgruppe.
Lean Production, ESD-Schutz und Integration
11. Sind die Kanban-Regale nur für die manuelle Entnahme gedacht, oder können sie auch automatisiert werden?
Unsere Kanban-Regale sind so konzipiert, dass sie sowohl die manuelle Entnahme unterstützen als auch für die Integration in automatisierte Systeme, wie z. B. AGV-Anbindung oder optische Nachschubsysteme, optimiert werden können. Sie sind ein flexibles Bindeglied in Ihrem Materialfluss.
12. Können Kanban-Regale auch in Reinräumen oder ESD-sensiblen Bereichen eingesetzt werden?
Ja, das ist möglich. Wir bieten spezielle Ausführungen mit entsprechenden Materialien und Beschichtungen an, die den Anforderungen von Reinräumen oder ESD-geschützten Bereichen entsprechen. Unsere Partner beraten Sie gerne zu den spezifischen Möglichkeiten und Konfigurationen.
13. Wie integriere ich ein Kanban-System am besten in meine bestehende Produktion?
Unsere Kanban-Regale sind darauf ausgelegt, sich flexibel in bestehende Infrastrukturen einzufügen. Dank ihrer Modularität und vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten minimieren sie den Umbauaufwand. Unsere Partner helfen Ihnen bei der Analyse Ihres Materialflusses und der optimalen Integration.
14. Wie kompliziert ist die Montage oder Demontage eines Kanban-Regals, falls ich Änderungen vornehmen oder es umstrukturieren möchte?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage und Demontage unserer Kanban-Regale denkbar einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen, Erweiterungen oder Umstrukturierungen können schnell und flexibel vorgenommen werden, was Ihnen maximale Anpassungsfähigkeit sichert.
15. Welche Lebensdauer kann ich von einem Kanban-Regal von Bosch Rexroth erwarten?
Qualität und Langlebigkeit sind bei Bosch Rexroth Kernprinzipien. Unsere Kanban-Regale werden aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und sind für den dauerhaften Industrieeinsatz konzipiert. Sie sind robust, wartungsarm und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, um Ihre Investition zu sichern.
FAQs - Regale XLean
Projektstart und Kontakt
Das XLean Regalsystem interessiert mich. Wie kann ich ein konkretes Projekt starten?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer spezialisierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihre individuelle Regallösung beraten wird.
Was genau ist ein „Regal XLean“ und was macht es so wirtschaftlich?
Das XLean Regal ist eine einfache und wirtschaftliche Lösung zur Optimierung von Materialflüssen. Es besteht aus stabilen Stahlprofilen und langlebigen Kunststoff-Rollen und ist damit besonders kosteneffizient.
Mehrwert und Effizienz
Was ist der Hauptvorteil des XLean Regalsystems?
Der Hauptvorteil ist die kostengünstige Effizienz. Sie erhalten eine robuste und langlebige Förderlösung, die Ihre Materialflüsse auf einfache Weise optimiert und sich schnell rentiert.
Wie verbessert das Regal die Effizienz in der Materialbereitstellung?
Durch die konsequente Umsetzung des FiFo-Prinzips (First-in, First-out) und die Kompatibilität mit Kanban wird ein systematischer Materialfluss sichergestellt. Das reduziert Suchzeiten und Pufferbestände.
Was ist der Unterschied zwischen Rollen, Gleitschienen und Rollenelementen?
Sie können das optimale Fördermedium für Ihre Anwendung wählen: Rollen für Behälter mit glattem Boden, Gleitschienen für Kartonagen und Rollenelemente für unebene Böden oder Gitterkörbe.
Für welche Lasten ist das XLean-System ausgelegt?
Das XLean System ist für leichte bis mittlere Traglasten konzipiert und eignet sich ideal für die Bereitstellung von Kleinladungsträgern (KLT) und Kartonagen in der manuellen Montage.
Anpassbarkeit und Zubehör
Kann ich das Regal an meine spezifischen Behälter und Platzverhältnisse anpassen?
Ja, das System ist vollständig modular. Sie können maßgeschneiderte Ausstattungen und flexible Abmessungen wählen, um die Förderbahnen exakt auf Ihre Behälter und Prozesse zuzuschneiden.
Kann ich ein XLean Regal später noch erweitern oder umbauen?
Ja, die Modularität ist ein Kernmerkmal. Sie können Ihr Regal jederzeit problemlos mit weiteren Komponenten wie Traversen oder zusätzlichen Förderbahnen erweitern und an neue Gegebenheiten anpassen.
Wird das Regal montiert geliefert oder als Bausatz?
Sie haben die Wahl. Wir liefern das Regal entweder komplett montiert für den sofortigen Einsatz oder als kostengünstigen Bausatz, den Sie einfach selbst zusammenbauen können.
Lean Production, ESD-Schutz und Integration
Wie unterstützt das Regal die Prinzipien der Lean Production?
Das Regal ist ideal für die Umsetzung von Lean-Methoden. Es ermöglicht einen systematischen Materialfluss nach dem Kanban-Prinzip und sichert durch FiFo nachvollziehbare, schlanke Prozesse.
Ist das System auch für die Elektronikfertigung geeignet, also ESD-sicher?
Ja, alle Komponenten des Systems sind auch in einer ESD-leitfähigen Ausführung erhältlich. Dies schützt Ihre empfindlichen elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung.
Kann das Regal sowohl als zentrale Einheit (Supermarkt) als auch direkt am Arbeitsplatz eingesetzt werden?
Beides ist möglich und eine große Stärke des Systems. Nutzen Sie es als zentrales Supermarktregal für Ihre Logistik oder zur direkten, dezentralen Versorgung einzelner Arbeitsplätze.
FAQs - Regale Lean
Projektstart und Kontakt
Das Lean Regal-System interessiert mich. Wie kann ich ein konkretes Projekt starten?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer spezialisierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihre individuelle Regallösung beraten wird.
Was genau ist ein „Regal Lean“?
Das Lean Regal ist ein modulares System aus Förderbahnen, das speziell für die effiziente Materialbereitstellung in der Produktion konzipiert wurde. Es ist die ideale Lösung für einen schlanken Materialfluss.
Mehrwert und Effizienz
Was ist der Hauptvorteil des Lean Regalsystems?
Der Hauptvorteil ist die extreme Flexibilität und Effizienz. Sie können Ihre Materialbereitstellung genau nach Ihren Bedürfnissen gestalten und so Ihre Prozesse einfacher und effektiver machen.
Wie verbessert das Regal die Effizienz in der Materialbereitstellung?
Durch die konsequente Umsetzung des FiFo-Prinzips (First-in, First-out) und die Kompatibilität mit Kanban wird ein systematischer Materialfluss sichergestellt. Das reduziert Suchzeiten und Pufferbestände.
Was bedeutet die hohe Kombinationsvielfalt bei den Fördermedien?
Sie können zwischen verschiedenen Fördermedien wie Rollen, Rollenelementen und Gleitschienen wählen. So stellen Sie sicher, dass Ihre spezifischen Behälter und Produkte optimal transportiert werden.
Wie kann das Regal zur besseren Übersichtlichkeit beitragen?
Wir bieten farbige Rollen und Förderbänder an. Damit können Sie Materialbestände, unterschiedliche Produktlinien oder Gut- und Schlechtteile klar und auf einen Blick visualisieren.
Anpassbarkeit und Zubehör
Kann ich das Regal an meine spezifischen Behälter und Platzverhältnisse anpassen?
Ja, das System ist vollständig modular. Sie können maßgeschneiderte Ausstattungen und flexible Abmessungen wählen, um die Förderbahnen exakt auf Ihre Behälter und Prozesse zuzuschneiden.
Kann ich ein Lean Regal später noch erweitern oder umbauen?
Ja, die Modularität ist ein Kernmerkmal. Sie können Ihr Regal jederzeit problemlos mit weiteren Komponenten wie Traversen oder zusätzlichen Förderbahnen erweitern und an neue Gegebenheiten anpassen.
Wird das Regal montiert geliefert oder als Bausatz?
Sie haben die Wahl. Wir liefern das Regal entweder komplett montiert für den sofortigen Einsatz oder als kostengünstigen Bausatz, den Sie einfach selbst zusammenbauen können.
Lean Production, ESD-Schutz und Integration
Wie unterstützt das Regal die Prinzipien der Lean Production?
Das Regal ist ideal für die Umsetzung von Lean-Methoden. Es ermöglicht einen systematischen Materialfluss nach dem Kanban-Prinzip und sichert durch FiFo nachvollziehbare, schlanke Prozesse.
Ist das System auch für die Elektronikfertigung geeignet, also ESD-sicher?
Ja, alle Komponenten des Systems sind auch in einer ESD-leitfähigen Ausführung erhältlich. Dies schützt Ihre empfindlichen elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung.
Kann das Regal sowohl als zentrale Einheit (Supermarkt) als auch direkt am Arbeitsplatz eingesetzt werden?
Beides ist möglich und eine große Stärke des Systems. Nutzen Sie es als zentrales Supermarktregal für Ihre Logistik oder zur direkten, dezentralen Versorgung einzelner Arbeitsplätze.
FAQs - Regale EcoFlow
Projektstart und Kontakt
Das EcoFlow Regalsystem interessiert mich. Wie kann ich ein konkretes Projekt starten?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer spezialisierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihre individuelle Regallösung beraten wird.
Was genau ist ein EcoFlow Regal?
EcoFlow ist ein modulares Regalsystem mit manuellen Förderbahnen (Rollenleisten). Es wurde entwickelt, um den Materialfluss zu optimieren, sei es als zentrales Supermarktregal oder direkt am Arbeitsplatz.
Mehrwert und Effizienz
Was ist der Hauptvorteil des EcoFlow Regalsystems?
Der Hauptvorteil ist die maximale Flexibilität und Effizienz im Materialfluss. Sie gestalten Ihre Prozesse einfacher und effektiver, indem Sie Materialien genau dorthin bringen, wo sie gebraucht werden.
Wie verbessert das Regal die Effizienz in der Materialbereitstellung?
Durch die Umsetzung des FiFo-Prinzips (First-in, First-out) und die Kompatibilität mit Kanban wird ein systematischer, reibungsloser Materialfluss sichergestellt. Das reduziert Suchzeiten und Pufferbestände.
Für welche Lasten sind die EcoFlow Förderbahnen ausgelegt?
Unsere Förderbahnen sind robust und für hohe Lasten ausgelegt. Sie eignen sich hervorragend für den Transport und die Bereitstellung von schweren Behältern, Kartonagen oder Blistern.
Wie reduziert EcoFlow die körperliche Belastung für Mitarbeiter?
Da Produkte und Werkstückträger auf den manuellen Förderbahnen leicht gleiten, wird das Heben und Tragen schwerer Lasten vermieden. Das schont die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter nachhaltig.
Anpassbarkeit und Zubehör
Kann ich das Regal an meine spezifischen Behälter und Platzverhältnisse anpassen?
Ja, das System ist vollständig modular. Sie können maßgeschneiderte Ausstattungen und flexible Abmessungen wählen, um die Förderbahnen exakt auf Ihre Behälter und Prozesse zuzuschneiden.
Kann man EcoFlow Regale später noch erweitern oder umbauen?
Ja, die Modularität ist ein Kernmerkmal. Sie können Ihr Regal jederzeit problemlos mit weiteren Komponenten wie Traversen oder zusätzlichen Förderbahnen erweitern und an neue Gegebenheiten anpassen.
Wird das Regal montiert geliefert oder als Bausatz?
Sie haben die Wahl. Wir liefern das Regal entweder komplett montiert für den sofortigen Einsatz oder als kostengünstigen Bausatz, den Sie einfach selbst zusammenbauen können.
Lean Production, ESD-Schutz und Integration
Wie unterstützt das EcoFlow Regal die Prinzipien der Lean Production?
Das Regal ist ideal für die Umsetzung von Lean-Methoden. Es ermöglicht einen systematischen, gezielten Materialfluss nach dem Kanban-Prinzip und sichert durch FiFo nachvollziehbare Prozesse.
Ist das System auch für die Elektronikfertigung geeignet, also ESD-sicher?
Ja, alle Komponenten des EcoFlow Systems sind in einer ESD-leitfähigen Ausführung erhältlich. Dies schützt Ihre empfindlichen elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung.
Kann das Regal sowohl als zentrale Einheit (Supermarkt) als auch direkt am Arbeitsplatz eingesetzt werden?
Beides ist möglich und eine Stärke des Systems. Nutzen Sie es als zentrales Supermarktregal für Ihre Logistik oder zur direkten, dezentralen Versorgung einzelner Arbeitsplätze.
FAQs - Regale Rundrohr EcoShape
Projektstart und Kontakt
Das EcoShape Regalsystem gefällt mir. Wie kann ich weiter vorgehen?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihr individuelles Regalsystem beraten wird.
Was ist das Besondere am EcoShape Rundrohr-Regalsystem?
Es ist ein extrem vielseitiges und modulares Baukastensystem. Die Rundrohre ermöglichen den schnellen und einfachen Bau von stabilen und ergonomischen Regalen, Bereitstellwagen und anderen Betriebsmitteln.
Mehrwert und Effizienz
Was ist der größte Vorteil des EcoShape Rundrohr-Systems?
Die größte Stärke ist die extreme Flexibilität. Sie können nahezu jede Struktur für Ihre Materialbereitstellung einfach und schnell umsetzen und jederzeit wieder anpassen. Das sichert Ihre Investition und macht Ihre Prozesse zukunftssicher.
Wie einfach ist die Montage der EcoShape Regale?
Die Montage ist denkbar einfach. Die Verbindungselemente werden so konzipiert, dass für den Aufbau kein Schweißen, Bohren oder Gewindeschneiden notwendig ist. Ein einfacher Innensechskantschlüssel genügt oft.
Für welche Belastungen sind die Regale aus Rundrohr ausgelegt?
Trotz des leichten Gewichts der Aluminiumrohre ist die Konstruktion sehr robust und für hohe Belastungen in industriellen Umgebungen ausgelegt. Sie erhalten eine stabile und langlebige Lösung.
Wie verbessert das Regal den Materialfluss?
Das System ist optimal für den Aufbau von FiFo-Regalen (First-in, First-out) oder Supermarktregalen geeignet. Mit Zuführ- und Rückführebenen, oft mit Rollenbahnen, wird ein ergonomischer und effizienter Materialfluss sichergestellt.
Anpassbarkeit und Zubehör
Kann ich ein EcoShape Regal an meine spezifischen Platzverhältnisse und Prozesse anpassen?
Ja, genau dafür wurde es entwickelt. Dank des modularen Charakters können Sie Regale in beliebigen Dimensionen und mit verschiedenen Ebenen bauen, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Lassen sich EcoShape Regale später noch verändern oder erweitern?
Ja, das ist ein Kernvorteil. Bestehende Konstruktionen können jederzeit einfach demontiert, erweitert oder für neue Zwecke umgebaut werden. Die meisten Komponenten lassen sich dabei wiederverwenden.
Kann man EcoShape mit dem Vierkantrohr-Profilsystem von Bosch Rexroth kombinieren?
Ja, beide Systeme sind vollständig miteinander kompatibel. Sie können die Stabilität des Vierkantrohrs mit der Flexibilität des Rundrohrs verbinden, um die perfekte Lösung für Ihre Anforderung zu schaffen.
Lean Production, ESD-Schutz und Integration
Unterstützt das EcoShape Regalsystem die Lean Production-Prinzipien?
Ja, das System ist ein Grundpfeiler der schlanken Produktion. Es ermöglicht die schnelle Umsetzung von Kaizen-Ideen (kontinuierliche Verbesserung) und den Aufbau von flexiblen, bedarfsgerechten Materialflusssystemen wie Kanban oder FiFo.
Sind die EcoShape Regale auch ESD-fähig?
Ja, alle EcoShape Komponenten sind auch in einer ESD-leitfähigen Variante erhältlich. Damit können Sie prozesssichere Lösungen für den Umgang mit sensiblen Elektronikbauteilen aufbauen.
Für welche Anwendungsbereiche ist das System ideal?
Das System ist extrem vielseitig und eignet sich perfekt für die Erstellung von Supermarktregalen, die Materialzuführung an Montagearbeitsplätzen und für individuelle Lösungen in der gesamten Logistik- und Produktionsumgebung.