Die neuen Hägglunds Radialkolben-Hydraulikmotoren CAb 10 bis 40 sind wesentlich kleiner und leichter. Das ändert aber nichts an ihrem Output, der für konkurrenzlose Leistungsdichte sorgt. Mit unseren kompakten Radialkolbenmotoren sind hydraulische Direktantriebe die optimale Lösung für leichte und kompakte Anwendungen.
Axialkolbenmotoren sind sowohl in Schrägscheiben- als auch in Schrägachsenbauart für Mittel- und Hochdruckanwendungen lieferbar. Unsere hydrostatischen Antriebe für mobile und stationäre Anwendungsbereiche zeichnen sich durch Robustheit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, geringe Geräuschemission und hohen Wirkungsgrad sowie durch hohe Wirtschaftlichkeit aus.
Außenzahnradmotoren sind eine kostengünstige Alternative zu Drehantrieben bis etwa 50 kW. Diese Motoren sind für eine Drehrichtung oder reversierbar für den 2- und 4-Quadrantenbetrieb lieferbar.