Mehr Produktivität für mobile Maschinen
Erleben Sie erhebliche Produktivitätssteigerungen mit dem Rexroth MPR Performance, der sich durch einen um bis zu 9 % gesteigerten Anlaufwirkungsgrad, eine höhere Druckstufe von bis zu 470 bar und eine um bis zu 25 % höhere Leerlaufdrehzahl auszeichnet, wodurch die Betriebskosten gesenkt und mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigt wird. Dieser hohe Innovationsgrad ermöglicht eine Verkleinerung vom MCR5 zum MPR3, was die Gesamtbetriebskosten weiter senkt.