HMI robuster und ergonomischer Joystick SENSE+

Maximale Flexibilität für Ihr HMI-Konzept

Joystick SENSE+ 360° Ansicht

Ergonomie für Komfort und Produktivität über den gesamten Tag

Das durchdacht ergonomische Design des SENSE+ Griffs wurde entwickelt, um den Bedienkomfort zu erhöhen und Ermüdungserscheinungen zu reduzieren. Er ist in separaten Versionen für die rechte und linke Hand erhältlich und passt sich jedem Bediener an. Die große, stützende Handballenauflage reduziert die Belastung der Muskeln bei langen Arbeitsschichten erheblich und erhöht den Komfort und die Konzentration des Bedieners. Diese überragende ergonomische Leistung schlägt sich direkt in höherer Produktivität und verbesserter Sicherheit auf Baustellen in den USA, Europa und darüber hinaus nieder, da sie einen längeren und präziseren Maschineneinsatz bei minimaler Ermüdung ermöglicht.

Joystick SENSE+ Knöpfe Portfolio

Skalierbare HMI: individuell anpassbar für jede mobile Maschine

Bei modernen mobilen Maschinen ist Skalierbarkeit von entscheidender Bedeutung. Mit bis zu 13 konfigurierbaren Integrationspositionen im Griffkopf bietet der SENSE+ unvergleichliche Anpassungsmöglichkeiten und Designflexibilität. Dieser modulare HMI-Ansatz ermöglicht es Erstausrüstern und Maschinenbauern, eine einzigartige Joystick-Konfiguration zu erstellen, die perfekt auf spezifische Maschinenanforderungen und Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Landwirtschaft und Materialtransport zugeschnitten ist. Ganz gleich, ob Sie ein einfaches Setup oder ein komplexes Layout für erweiterte Assistenzfunktionen benötigen, der SENSE+ passt sich Ihren Bedürfnissen an und gewährleistet eine zukunftssichere Investition.

Joystick SENSE+ Haptische Signal Vibration

Intuitive Interaktion mit funktionaler Sicherheit

Eine klare Interaktion zwischen dem Bediener und der Maschine ist entscheidend für die funktionale Sicherheit. Der SENSE+ ist der erste Steuergriff im Rexroth-Joystick-Portfolio, dessen funktionssicheres Design relevanten Industriestandards wie ISO 13849 entspricht. Dies gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei sicherheitskritischen Anwendungen. Darüber hinaus revolutioniert der SENSE+ die Interaktion mit Maschinen, indem er als erster seiner Art ein integriertes haptisches Feedback als konfigurierbare Standardoption bietet. Diese Funktion liefert greifbare Warnungen und sensorische Informationen direkt auf die Hand des Bedieners und verbessert so die Reaktionszeit und die Aufmerksamkeit ohne ablenkende visuelle oder akustische Signale. Dies ist eine neue Ebene der intuitiven Steuerung für eine sicherere und effizientere Handhabung der Maschine.

Ganzheitliche HMI-Lösung: SENSE+ mit CAN-Basis 4THE5

Nahtlose digitale Integration

Nahtlose digitale Integration

Das dem Industriestandard entsprechende CAN-Bus-Protokoll (J1939 und CANopen) ermöglicht eine einfache Plug-and-Play-Integration in bestehende Maschinensteuerungen und reduziert so die Entwicklungszeit und Komplexität.

Bewährte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

Bewährte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

Die Basis 4THE5 ist für die härtesten Umgebungen konzipiert und verfügt über eine robuste mechanische Konstruktion, die eine lange Lebensdauer und minimale Ausfallzeiten gewährleistet, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen wie im Baugewerbe und in der Landwirtschaft.

Zertifizierte funktionale Sicherheit

Zertifizierte funktionale Sicherheit

Die komplette Joystick-Baugruppe ist so konzipiert, dass sie strengen funktionalen Sicherheitsstandards entspricht und eine zuverlässige, vorab validierte Lösung für sicherheitskritische Funktionen bietet.

Umfassende und vorvalidierte Lösung

Umfassende und vorvalidierte Lösung

Die Beschaffung einer komplett montierten und getesteten Joystick-Lösung von einem einzigen Anbieter reduziert Kompatibilitätsprobleme, vereinfacht Ihre Lieferkette und gewährleistet so eine kürzere Markteinführungszeit.

Online Konfigurator für HMI Joystick SENSE+

Konfiguration ganz nach Ihren Wünschen

Testen Sie unsere neue Plattform mit dem HMI-Konfigurator für eine einfache Definition Ihrer Maschinensteuerung.

Konfigurator
HMI joystick SENSE+ expert from Bosch Rexroth

"Der SENSE+ Joystick von Bosch Rexroth definiert die Maschinensteuerung neu. Er übersetzt digitale Warnungen in physisches Feedback und schafft so eine nahtlose, intuitive Verbindung zwischen Bediener und Maschinenumgebung."


Produktmanager, Bosch Rexroth

Ergonomischer Multifunktionsgriff SENSE+

Zur Verwendung mit Bosch Rexroth Hydraulik- oder Elektronik-Joystick-Basen; auch kombinierbar mit Joystick-Basen von Drittanbietern. Weitere Informationen finden Sie hier.

Produktdetails

FAQs

Hier finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen.

Wo kann ich den SENSE+ Joystick kaufen?

Der SENSE+ Joystick sowie die komplette 4THE5-Serie sind über die offiziellen Vertriebskanäle von Bosch Rexroth und unsere autorisierten Vertriebspartner erhältlich. Für ein direktes Angebot, eine technische Beratung oder zur Suche nach einem Händler in Ihrer Nähe finden Sie alle Informationen im untenstehenden Support-Bereich oder über unsere Rexroth-Kontaktsuche. Unsere HMI-Experten vor Ort unterstützen Sie gerne bei Ihrer spezifischen Anwendung.

Entspricht der SENSE+ Joystick den europäischen Sicherheitsstandards für Maschinen wie z. B. ISO 13849?

Ja. Besonders in Kombination mit unserer CAN-Basis 4THE5 wurde der SENSE+ Joystick so entwickelt, dass er die strengen europäischen und internationalen Normen für funktionale Sicherheit erfüllt, einschließlich ISO 13849. Unser Designprozess konzentriert sich auf die Bereitstellung zuverlässiger Leistung für sicherheitskritische Funktionen. Das macht ihn zur idealen Wahl für OEMs und Maschinenbauer in der EU und weltweit, die die Maschinenrichtlinie einhalten müssen.

Kann ich technischen Support oder Service für den SENSE+ Joystick erhalten?

Bosch Rexroth bietet umfassenden technischen Support und Service für das gesamte HMI-Produktportfolio, einschließlich des SENSE+ Joysticks. Unser weltweites Team von Anwendungsingenieuren kann Sie bei der Integration, Programmierung und Fehlerbehebung unterstützen. Für Serviceanfragen oder technischen Support wenden Sie sich bitte direkt an das jeweilige Support-Team in Ihrem Land.

Eignet sich der SENSE+ für Landmaschinen, die unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden?

SENSE+ und die gesamte 4THE5 Joystick-Plattform sind für den weltweiten Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert. Die robusten Materialien und die hohe IP-Einstufung gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb unter Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Staub und extremen Temperaturen, wodurch sich das Produkt perfekt für Landwirtschafts- und Bergbaumaschinen eignet, die in den schwierigen Klimazonen einiger Weltregionen eingesetzt werden. Das ergonomische Design trägt auch dazu bei, die Ermüdung des Bedieners während der langen Arbeitstage, die in diesen Sektoren typisch sind, zu verringern.

Wird eine individuelle Anpassung (OEM-Branding/Farben) für große Bestellungen angeboten?

Für große OEM-Bestellungen bieten wir ein hohes Maß an Individualisierung für den SENSE+ Joystick. Dies kann spezielle Schaltflächenkonfigurationen, individuelles Branding und Farbschemata umfassen, die zu Ihrer Corporate Identity passen. Unsere weltweiten Vertriebs- und Ingenieurteams können mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine einzigartige Lösung zu entwickeln. Bitte kontaktieren Sie unser regionales Vertriebsbüro, um Ihre Projektanforderungen zu besprechen.

Zwei Experten diskutieren über HMI

Kontakt

Bitte wenden Sie sich an unsere Experten für maßgeschneiderte Lösungen und individuelle Gespräche zu Ihren nächsten HMI Projekten.

Kontaktieren Sie unsere Experten

Kontaktsuche
Kontaktsuche
Produktdokumente über Rexroth HMI Lösungen

Produktdokumentation

Besuchen Sie das Rexroth Download Center, um weitere technische Details, produktspezifische Informationen und weitere Dokumente zu den Lösungen innerhalb unseres HMI-Produktportfolios zu erhalten.

Download Center
Download Center
Off-Highway Mobile Maschinen

Videos

Erfahren Sie mehr darüber, wie Rexroth HMI den Off-Highway-Markt verändert: Sehen Sie sich die neuesten Videos an und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Lösungen.

Zur Wiedergabeliste
Zur Wiedergabeliste