Mann betrachtet TS 2Booster-Transfersystem Providing you more speed in processes: that moves us. Kombination aus TS 2plus und TS 2Booster Transfersystem von Bosch Rexroth TS 2Booster – Mehr Tempo für Ihre Prozesse

Zehnmal schneller bei Kurztaktanwendungen, hochpräzise im Einsatz

Lesen Sie mehr
Montagelinie des Transfersystems TS 2plus von Bosch Rexroth TS 2plus – vielseitig, robust, variabel

Das flexible Transportsystem für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten

VIELSEITIG

Der vielseitige Systembaukasten mit standardisierten Baueinheiten erfüllt die Produktionsanforderungen einer Vielzahl von Produkten aus den unterschiedlichsten Branchen:

  • Automobilindustrie
  • Elektronik und Elektrotechnik, dank ESD-Schutz
  • Medizintechnik
  • Optische Industrie
  • Sanitärindustrie

ROBUST

Das Transfersystem TS 2plus gewährleistet selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen einen zuverlässigen Betrieb, beispielsweise in ESD-Umgebungen, Reinräumen oder Trockenräumen. Es erlaubt eine hohe Maximalbelastung von bis zu 240 kg pro Werkstückträger.
Seine ausgereiften und bewährten Komponenten garantieren eine hohe Verfügbarkeit.

VARIABEL

Das Multitalent für eine wirtschaftliche Fertigung kann dank seines modularen Aufbaus schnell und einfach montiert werden. Die Werkstückträger können auf die jeweilige Produktgröße abgestimmt werden und stehen in Größen von 160 x 160 bis 1.200 x 1.200 mm zur Verfügung. Vier Arten von Fördermedien lassen sich nach Belieben kombinieren: Polyamid-Gurt, Zahnriemen, Flachplattenkette und Staurollenkette.
So kann die Lösung schnell skaliert und an eine Vielzahl von Anforderungen und Systemlayouts angepasst werden.

TS 2plus – Die Highlights auf einen Blick

TS 2Booster Transfersystem von Bosch Rexroth

TS 2Booster

Für Kunden mit besonderen Anforderungen an Ihr Produkt und an Ihre Produktionslinie

TS 2Booster ist extrem anpassungsfähig und prädestiniert für geforderte Sonderlösungen und Spezialprozesse im Produktionsprozess. Er ermöglicht innovative und kreative Prozessimplementierungen, die mit klassischen Transfersystemen nicht realisierbar sind.

  • Höchste Präzision: Erreicht eine Anhalteposition mit einer Genauigkeit von bis zu 0,015mm, ohne zusätzliche Positioniereinheit oder Handlingsystem
  • Platzsparendes Design: Erlaubt die Mehrfachnutzung von Prozessstationen und reduziert so den Platzbedarf Ihrer Anlage
  • Kurze Taktzeiten: Ermöglicht Fahrtrichtungswechsel und die Nutzung mehrerer Prozessnester auf nur einem Werkstückträger
  • Maximale Flexibilität: TS 2Booster kann als 3. Achse im synchronisierten Zusammenspiel mit anderen Prozessachsen ausgeführt werden

TS 2Booster ist integraler Bestandteil des TS 2plus Systembaukastens mit seinen großen Lösungsmöglichkeiten; der WT 2/LS Werkstückträger kann im Betrieb „on the fly“ vom linearmotorischen System auf das klassische Gurtsystem TS 2plus transportiert werden und viele Baueinheiten nutzen.

  • Sehr schneller Aufbau und schnelle Inbetriebnahme durch vormontierte und standardisierte Komponenten
  • Geschwindigkeiten von bis zu 4m/s (240m/min)
  • Beschleunigung von bis zu 4g / 40m/s²

PDF-Katalog herunterladen

Flyer herunterladen

Video ansehen

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

Für den einfachen vertikalen oder horizontalen Transport

  • Besonders wirtschaftlich: für die horizontalen und vertikalen Bewegungen ist nur ein Antrieb erforderlich
  • Einfach und schnell aufgebaut: es sind keine aufwändigen Sicherheitseinrichtungen erforderlich

  • Skalierbar für Werkstückträger bis 800 x 800 mm
  • Geeignet für Werkstückträger mit einem Gewicht bis 60 kg
  • Transporthöhe: von 290 mm bis zu 1.790 mm

Bestellinformation

Flyer herunterladen

TS 2plus Vereinzeler VE 2/D410-EH von Bosch Rexroth

Elektrische Vereinzeler

Kein Pneumatiksystem erforderlich

  • Zur Werkstückträgervereinzelung in Strecken ohne Pneumatiksystem
  • Gedämpfte Vereinzeler
  • Verschiedene Arten von Vereinzelern verfügbar; kombinierbar mit allen TS 2plus Komponenten und Werkstückträgern

Bestellinformation

Technische Eckdaten

Werkstückträgermasse:
bis zu 240 kg
Werkstückträgergröße: 160 x 160 mm bis 1.200 x 1.200 mm
Werkstückträgervarianten: Trägerplatte aus Stahl oder Aluminium, alternativ offener Rahmen aus Aluminiumprofilen
Fördermedium: Gurt, Zahnriemen, Flachplattenkette, Staurollenkette, Vplus-Kette
Fördergeschwindigkeit: 6/9/12/15/18 m/min
Streckenlast: bis 200 kg/m im Stau

Anwendungsbeispiele

Transfersystem TS 2plus für den Akku-Transport

Akku-Montage in der Automobilindustrie

 

Transfersystem TS 2plus transportiert Pflanzen

Energieeffizientes Pflanzentransportsystem

 

Bosch Rexroth APAS Assistant an Montagelinie mit Intralogisikbereich im Hintergrund

Flexible Montagelinie

 

Golfballverpackungen werden von einem Transfersystem TS 2plus transportiert

Transport von Golfballverpackungen