Switzerland deutsch

Standort auswählen

Switzerland deutsch
 

Strassen- und Nutzfahrzeuge

Von der Kehrmaschine bis zum Schwerlasttransporter: Bosch Rexroth bringt innovative Technik auf die Straße

- Marktführer für hydraulische Fahrantriebe
- HTA – die Alternative zum herkömmlichen Allradantrieb
- Langfristige Ersatzteilverfügbarkeit durch weltweites Service-Netz

Straßen- und Nutzfahrzeuge
 
 

Energieeffizienz, Verringerung der Emissionen oder Total Cost of Ownership: Aktuelle und zukünftige Herausforderungen rücken die Vorteile der modernen Hydraulik in den Fokus der Nutzfahrzeughersteller. Bosch Rexroth ist Marktführer von hydraulischen Fahrantrieben sowie einziger Komplettanbieter dieser Antriebsart für LKW-Aufbauten bei Kommunal-, Flughafen- und Schwerlastfahrzeugen.

Zum Beispiel hat Bosch Rexroth den hydrostatischen Zusatzantrieb Hydraulic Traction Assistant (HTA) entwickelt – die Alternative zum konventionellen mechanischen Allradantrieb. Letzterer kommt vor allem bei hochgeländegängigen Fahrzeuge und Kippern zum Einsatz. Für Fahrzeuge, die beispielsweise sporadisch Baustellen beliefern oder im Winter gelegentlich glatte Steigungen nehmen müssen, ist dagegen der HTA die passende Lösung.

Der hydrostatische Zusatzantrieb stellt im Traktionsmodus ein Leistungsplus von rund 50 kW und zusätzliche Drehmomente von bis zu 6.000 Nm pro Rad zur Verfügung. Dabei fügt sich der HTA fügt sich in vorhandene Nutzfahrzeugkonzepte ein, ohne sich zum Beispiel auf das Chassis-Design oder die Manövrierbarkeit auszuwirken. Durch das im Vergleich zum konventionellen Allradsystem niedrige Gewicht des HTA lässt sich die Nutzlast erhöhen und der Kraftstoffverbrauch senken.

Umweltauflagen einhalten und Betriebskosten durch Kraftstoffeinsparung reduzieren – das ermöglicht Ihnen auch das Hydrostatisch Regenerative Bremssystem HRB von Bosch Rexroth. Damit senken Sie den Verbrauch und damit die CO2-Emissionen um bis zu 25 Prozent. HTA und HRB sind zwei von vielen Lösungen, die zeigen, wie Sie als Hersteller und Anwender von der langjährigen Hydraulikerfahrung unseres Unternehmens profitieren können. Darüber hinaus bietet Bosch Rexroth Ihnen eine langfristige Ersatzteilverfügbarkeit, die wir mit unserem weltweiten Service-Netz gewährleisten.