×

Zubehör


  • Doppeltwirkend für Fahr- und Windenantriebe
  • Nenngröße 20 … 25
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 420 bar
  • Direkter Anbau an Rexroth Axialkolbenmotoren (A2FM / A2FE / A6VM / A6VE)
  • Einfachwirkend zur kontrollierten Lastabsenkung bei Windenantrieben
  • Nenngröße 25
  • Nenndruck Pumpenseite 350 bar
  • Nenndruck Motorseite 420 bar
  • Direkter Anbau an Rexroth Axialkolbenmotoren (A2FM / A2FE / A6VM / A6VE)
  • Doppeltwirkend für Turasantriebe (BVD) und einfachwirkend für Windenantrieben (BVE)
  • Nenngröße 32
  • Nenndruck Pumpenseite 350 bar
  • Nenndruck Motorseite 450 bar
  • Direkter Anbau an Rexroth Axialkolbenmotoren (A6VM / A6VE)
  • Schalter zur Erfassung der Nulllage
  • Zum Einbau in Rexroth-Axialkolbenmotoren A6VM Baureihe 65 und Baureihe 71
  • Schutzart IP67 / IP69K


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 21:22:05