×

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYHDFED-1X


  • Ausführung mit Axialkolben-Verstellpumpe A4VSO
  • Nenngröße 40 … 355
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analog
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Elektrischer Anschluss
Abmessungen
Projektierungshinweise
Downloads
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 13:43:12