×

Hydraulische und elektrohydraulische Verstellungen


  • Verfügbar für A4VSO und A4VSG
  • Regelung von Druck und Volumenstrom
  • Fernsteuerbarkeit optional
  • Druckregler zum Parallelbetrieb optional
  • Mechanische Vg min und Vg max-Begrenzung
  • Verfügbar für A4VSO und A4VBO
  • Durch genaue Regelung nach der Hyperbel-Kennlinie ist eine optimale Leistungsausnutzung gegeben
  • Der Regelbeginn ist mechanisch einstellbar
  • Zusatzfunktionen im Baukastensystem für Druckregelung fest eingestellt und fernverstellbar, Förderstromregelung, Hubbegrenzung hydraulisch oder mechanisch
  • Verfügbar für A4VSO, A4VSG und A4CSG
  • Verstellung erfolgt steuerdruckabhängig
  • Unterschiedliche Steuerdruckbereiche verfügbar
  • Leistungsregelung, Druckregelung und elektrische Steuerdruckvorgabe optional
  • Federzentrierung des Stellzylinders serienmäßig
  • Verfügbar für A4VSG und A4CSG
  • Elektroproportionale Verstellung durch ein Stromsignal
  • Hohe Regelgenauigkeit
  • Rückstellung in Neutralstellung bei Signalausfall
  • Mit manueller Übersteuerung


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 19:20:04