×

Zubehör


  • Zur Spülung von Druckflüssigkeit und Schmutzpartikeln aus dem geschlossenen Kreislauf
  • Nenngröße 40 … 90
  • Nenndruck 400 bar
  • Höchstdruck 450 bar
  • Geschlossener Kreislauf
  • Zur Leistungsbegrenzung von Verstellpumpen mit hydraulischer Proportionalverstellung
  • Nenngröße 6
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 400 bar
  • 2-Feder-Leistungsregler
  • Für hydrostatische Lüfterantriebe in Omnibussen
  • Ausführung in Stahl oder Polymer
  • Gesamtvolumen 8 Liter
  • Durchflussmenge bis 90 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 21:14:53