×

Flügelzellenpumpen

Ersatzteile


Flügelzellenpumpen werden in einem weiten Nenngrößenspektrum angeboten. Sie kommen zum Einsatz, wenn mittlere Betriebsdrücke und geringe Geräuschemissionen gefordert werden.

  • Servicefreundlich durch austauschbaren Pumpeneinbausatz
  • Innerhalb einer Baugröße kann durch Tauschen des Einbausatzes das Hubvolumen verändert werden
  • Die Pumpe ist durch Tauschen des Einbausatzes von PVV auf PVQ oder umgekehrt umbaubar.
  • Servicefreundlich durch austauschbaren Pumpeneinbausatz
  • Innerhalb einer Baugröße kann durch Tauschen des Einbausatzes das Hubvolumen verändert werden
  • Die Pumpe ist durch Tauschen des Einbausatzes von PVV auf PVQ oder umgekehrt umbaubar.

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 23:10:25