×

Füllventile


  • Nenngröße 32 … 200
  • Geräteserie 1X, 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 7000 l/min
  • Nenngröße 32 … 200
  • Geräteserie 1X, 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 7000 l/min
  • Nenngröße 125 … 500
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 50000 l/min
  • Nenngröße 25 … 80
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1200 l/min
  • Nenngröße 25 … 100
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2000 l/min
  • Nenngröße 200 … 300
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 14000 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 23:05:44