×

Mechanische Druckschalter


  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 630 bar
  • Druckstufen 50, 100, 200, 350 und 630 bar
  • UL recognized component, CCC zertifiziert
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 400 bar
  • Druckstufen 25, 63, 100, 200 und 400 bar
  • UL-Zulassung
  • CCC-Zulassung (außer bei Ausführung MT)


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-10-02 10:05:23