×

Adapterplatten


Adapterplatten mit Lochbilder nach DIN 24340 Form A und ISO 4401 in den Nenngrößen 4 bis 32.

  • Nenngröße 4 … 32
  • Maximaler Betriebsdruck 630 bar, 315 bar


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 11:02:58