×

Modulare Plattensysteme


Modulare Plattensysteme sind modulare Blocksysteme zum Aufbau anschlussfertiger Steuerungen in kompakter Bauweise. Sie lassen sich aus verschiedenen Modulen und zusätzlichen Höhenverkettungen individuell zusammenstellen.

  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Nennvolumenstrom 50 l/min, 200 l/min
  • Baugröße A und B


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-12-06 14:20:02