×

Steuerblöcke


Wir bieten Ihnen vorgefertigte Steuerblöcke und Pressenmodule sowie individuell auf Ihre technischen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen an. Auf Wunsch übernehmen wir die Konstruktion und Fertigung individueller Steuerblöcke. Dabei setzt Rexroth Maßstäbe und hält mit einem 28 Tonnen schweren Steuerblock den Weltrekord.

  • Nenngröße 40, 71, 180, 355
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 600 l/min
  • Nenngröße 10, 16, 25, 32, 35
  • Geräteserie 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2000 l/min
  • Hydraulische Steuerung für Oberkolben
  • Nenngröße 32, 40, 50
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min
  • Nenngröße 63, 80
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 3000 l/min
  • Nenngröße 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 4500 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 08:41:49