×

Hydrozylinder für explosionsgefährdete Bereiche

CGH2...XC


  • Baureihe H2
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 250 bar
  • Kolben-Ø 40 … 320 mm
  • Kolbenstangen-Ø 25 … 220 mm
  • Hublänge bis 6000 mm

Weitere Informationen

Merkmale
Typenschlüssel
Technische Daten
Abmessungen
Projektierungshinweise
Informationen
Downloads
Zubehör
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 11:51:26