×

Hydrozylinder Rundbauart

CSM1


  • Baureihe M1
  • Geräteserie 2X
  • Nenndruck 160 bar
  • Kolben-Ø 40 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 28 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm

Weitere Informationen

Merkmale
Typenschlüssel
Technische Daten
Abmessungen
Projektierungshinweise
Informationen
Zubehör
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-10 13:21:21