Kollaborierender Roboterarm mit 7 Achsen Kassow Robots

Kollaborierender Roboterarm mit 7 Achsen

Kassow Robots – Cobots mit 7 Achsen – die Zukunft der flexiblen Automatisierung

Kassow Robots ist jetzt Teil von Bosch Rexroth. Mit dieser starken Kooperation treiben wir den Fortschritt in der Robotertechnologie weiter voran und bündeln unsere Kräfte, um für unsere Kunden noch mehr Wert zu schaffen.

Das in Kopenhagen, Dänemark, gegründete Unternehmen Kassow Robots entwickelt und produziert einzigartige und effiziente kollaborative Leichtbau-Roboter mit 7 Achsen für industrielle Anwendungen.

Mit Nutzlasten von 5 bis 40 kg und Reichweiten zwischen 850 und 1800 mm bieten diese Cobots Winkelgeschwindigkeiten von bis zu 225 Grad pro Sekunde. Die sieben Modelle der 7-achsigen Roboter sind in Unternehmen jeder Größe sofort einsetzbar.

Unsere Cobots sind schnell, stark und überzeugen auch durch hohe Reichweite und Nutzlast. Mit ihrer einfachen Handhabung bieten die Cobots ein hohes Maß an Flexibilität. Sie ermöglichen auch kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ohne eigene Roboterspezialisten, komplexe Automatisierungen und Programmierungen eigenständig und kostengünstig umzusetzen.

Strong. Fast. Simple.

Anwendungen

Was die Anwendungen unserer Cobots betrifft, ist unser Motto „Nichts ist unmöglich“. Die folgenden Piktogramme zeigen nur einige Beispiele.

Piktogramm: Schweißen

Schweißen

Piktogramm: Verpacken & Palettieren

Verpacken & Palettieren

Piktogramm: CNC & Maschinenbedienung

CNC & Maschinenbedienung

Piktogramm: Pick & Place

Pick & Place

Piktogramm: Qualitätsprüfung

Qualitätsprüfung

Piktogramm: Schrauben

Schrauben

Piktogramm: Etikettieren

Etikettieren

Piktogramm: Dispensen

Dispensen

Vorteile

Cobots von Kassow Robots sind stark, schnell und einfach, bieten aber noch viel mehr als das. Wir können Ihnen helfen, effizienter zu produzieren und wettbewerbsfähiger zu werden.

Große Reichweite, hohe Nutzlast

Erleben Sie beispiellose Flexibilität, Präzision und Geschwindigkeit für kleinste bis schwerste Lasten in jeder Anwendung / Was immer Sie vorhaben, unsere Roboter werden spielend damit fertig.

Stark, leicht, robust

Unsere Roboter sind solide gebaut, mit einem Gehäuse ganz aus Aluminium und extrem widerstandsfähigen Materialien. Die sieben besonders robusten Modelle versprechen optimale Leistung in jeder Umgebung.

Einfache Platzierung und Vielseitigkeit

Unsere Cobots lassen sich einfach und effizient einrichten und programmieren. Dank ihres geringen Platzbedarfs und Gewichts können sie selbst auf engstem Raum problemlos in wechselnden Bereichen und Anwendungen eingesetzt werden.

Kostengünstige Automatisierung

Unsere Cobots machen sich schnell bezahlt und sind in der Lage, die unterschiedlichsten Herausforderungen zu meistern. Von der Automatisierung von Routineaufgaben bis hin zur Ausführung komplexer Aufgaben helfen Cobots Ihren Beschäftigten, Mehrwert für Ihr Unternehmen zu schaffen.

Success Stories

Lesen Sie in den Success Stories, wo die 7-Achsen-Roboter von Kassow Robots bereits den Unterschied ausmachen.

Ein Cobot beim Etikettieren eines Feuerlöschers.

Etikettierung von Feuerlöschern

Sicheres Etikettieren in engen Räumen, in denen sich auch Mitarbeiter aufhalten.

Ein Cobot beim Ausstanzen von Pellets aus Karton.

Produktion von Bio-Pestiziden

Höhere Qualität und Effizienz bei geringerem Personalaufwand.

Ein Cobot beim Be- und Entladen einer Pressstation.

Arbeitsplatz Servopresse

Sicheres und flexibles Be- und Entladen von Materialien an der Pressstation.

Der 7-Achsen-Cobot bei der Arbeit: Beladen einer CNC-Drehmaschine.

Enorme Produktivitätssteigerung bei der CNC-Bearbeitung

Der KR1410 bei der Arbeit: Beladen einer CNC-Drehmaschine

Etikettieren auf engem Raum – mit dem Cobot von Kassow Robots.

Etikettieren auf engstem Raum mit dem KR810

Der Prozess des 7-Achsen-KR810 – Effizientes Anbringen von Etiketten auf engem Raum

Der 7-Achsen-Cobot von Kassow Robots für sichere Schnittkantenverleimung.

7-Achsen-Cobot für sichere Schnittkantenverleimung

KR1205 in Aktion: 8 Schritte zu mehr Leistung und Qualität beim Kleben und Abdichten

Flexibilität in der Fertigung neu denken

Automatisierung entwickelt sich weiter – von einzelnen Komponenten hin zu ganzheitlichen Systemen.Laden Sie das Whitepaper herunter und erfahren Sie, wie Flexibilität, Integration und Materialfluss die Zukunft der Produktion prägen.
Whitepaper „Erste Schritte mit Robotik“.

Download Whitepaper

Leistungsstarke Technologie leicht gemacht

Hier kommen die 7-Achsen-Cobots. Erleben Sie eine neue Stufe des Bedienkomforts.
Die 5 Modelle dieser Baureihe können um Ecken greifen und die anspruchsvollsten Fertigungsaufgaben bewältigen.

Besuchen Sie Kassow Robots