Bosch Rexroth Linearführung im Vordergrund auf einem leicht unscharfen Hintergrund mit drei lächelnden Personen, umgeben von abstrakten blauen Lichtpunkten. Kugelschienenführungen BSCL Preisoptimiert, vielfältig, in gewohnter Rexroth-Qualität PRODUKTKATALOG

Kugelschienenführungen BSCL: preisoptimiert, vielseitig und in kompromissloser Rexroth-Qualität

Die Kugelschienenführung BSCL (Compact Line) ist die wirtschaftliche Linearführung von Bosch Rexroth für den mittleren Leistungsbereich. Sie schließt intelligent die Lücke zwischen Hochpräzisions- und Wellenführungen und bietet so eine Alternative mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ihre Stärken beweist die BSCL in einer Vielzahl von Branchen: Sie eignet sich ideal für einfache und dennoch anspruchsvolle Anwendungen in der Automation, Holzbearbeitung, Elektronikindustrie, Batteriefertigung, Druckindustrie und für den Einsatz in Sekundärachsen.

Wir entwickeln die BSCL-Produktfamilie konsequent weiter. Durch neue Features und Bauformen wird die Profilschienenführung für viele weitere Anwendungen interessant. Sichern Sie sich jetzt die bewährte Rexroth-Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Anwendung.

Produktinformationen

Vorteile auf einen Blick

  • Vielseitig: für Standardanwendungen in Rexroth-Qualität
  • Wirtschaftlich: sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Praktisch: einfache Endenbearbeitung, selber kürzen
  • Flexibel: in der Baureihe beliebig kombinierbar, Schienen und Wagen einzeln austauschbar
  • Verfügbar: einfach konfigurierbar, schnell geliefert über weltweites Bosch Rexroth-Vertriebsnetz
  • Langlebig: erweitertes Dichtungs- und Schmierkonzept

Technische Eckdaten

  • Baugrößen: 15 bis 45
  • Tragkraft: C50 dyn bis zu 99.800 N
  • Max. Geschwindigkeit: 5 m/s
  • Max. Länge: 50 m
    • einteilige Schiene 4.000 mm
    • mehrteilige Schiene aus bis zu 15 Teilstücken
  • Genauigkeitsklassen: N, H und P
  • Vorspannklassen: C0, C1 und C2

Typische Anwendungen

  • Automation
  • Sekundärachsen
  • Holzbearbeitung
  • Robotersysteme
  • Elektronikindustrie
  • Solar
  • Batteriefertigung
  • Druckindustrie
  • Kunststofftechnik