3 blaue Kisten, die auf Rollenbahnen um ein 90 Grad Eck geleitet werden. Fallende Strecken mit Spezialeck als Umsetzer. Karakuri Lösungen: Effizienz steigern, Kosten senken

Intelligente Low Cost Automation (LCA) für schlanke und effiziente Produktionsprozesse.

Karakuri Lösungen

Geringere Anschaffungs- und Betriebskosten im Vergleich zu elektrisch betriebenen Systemen

Mit dem Karakuri-Prinzip gestalten wir manuelle Arbeitsplätze und Materialflüsse smarter, ergonomischer und effizienter. Unsere rein mechanischen Automatisierungslösungen nutzen geschickt die Schwerkraft sowie einfache Elemente wie Hebel, Federn und Gewichte, um Bewegungen zu erzeugen und Material zu handhaben.

  • Deutliche Kostensenkung: Minimale Anschaffungs- und Betriebskosten durch den kompletten Verzicht auf Strom und Druckluft.
  • Maximale Produktivität: Kürzere Taktzeiten & weniger Verschwendung.
  • Schnell & Flexibel: Modulare Umsetzung in Rekordzeit, jederzeit anpassbar.
  • Für Ihre Mitarbeiter: Bessere Ergonomie, höhere Akzeptanz.
  • Nachhaltigkeit: Verbesserung des CO₂-Fußabdruck durch eine energie- und ressourcenschonende Automatisierung.

Jetzt inspirieren lassen

Karakuri-Verteilermodul für die Intralogistik, das Behälter rein mechanisch auf zwei Bahnen aufteilt

Karakuri Verteilermodul

Jetzt informieren und anfragen

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Projektstart und Kontakt

1. Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Ja, der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Anfragen zu ergonomischen Arbeitsplätzen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

2. Mir gefällt die Applikation eines Karakuri, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen, um diese Applikation zu realisieren?
Wir haben eine Vielzahl an Karakuri-Applikationen realisiert. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Applikation realisiert.

3. Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Beispiele zeigen, wie Karakuri in verschiedensten Branchen die Effizienz gesteigert und Kosten gesenkt hat.

4. Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

5. Was ist eigentlich Karakuri und welche Vorteile bietet es in der Produktion?
Karakuri ist eine japanische Methode zur Automatisierung von Materialflüssen und Prozessen ohne externe Energiequellen. Es nutzt Schwerkraft, Hebelgesetze und Mechanik, um Bewegungen auszuführen. Die Vorteile: Kosteneffizienz, geringer Wartungsaufwand, hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und eine einfache Integration in bestehende Lean-Konzepte.

6. Kann Karakuri wirklich ohne Strom funktionieren? Wie genau funktioniert das?
Ja, das ist das geniale Prinzip von Karakuri! Es nutzt rein mechanische Kräfte wie Schwerkraft, Gegengewichte oder Federn, um Bewegungen auszuführen. Material auf einem Förderband kann beispielsweise ein Gegengewicht auslösen, das ein anderes Band bewegt. Unsere Experten helfen Ihnen, diese Prinzipien optimal für Ihre Anwendung zu nutzen.

7. Für welche Art von Prozessen eignet sich Karakuri am besten?
Karakuri eignet sich hervorragend für wiederkehrende, einfache Materialtransport- und Handhabungsprozesse, die eine überschaubare Bewegungssequenz erfordern. Dazu gehören z. B. das Zuführen von Teilen zum Arbeitsplatz, das Abführen von Fertigteilen oder Leergut, das Kippen von Behältern oder das Auslösen von Folgebewegungen.

8. Wie trägt Karakuri zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung von Verschwendung bei?
Karakuri eliminiert durch intelligente Mechanik manuelle Schritte, reduziert Wartezeiten und vermeidet Überproduktion. Es sorgt für einen reibungsloseren Materialfluss und eine effizientere Nutzung von Ressourcen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer Steigerung der Gesamtproduktivität führt.

Anpassbarkeit und Zubehör

9. Warum sollte ich mich für Karakuri-Lösungen von Bosch Rexroth entscheiden? Was ist der Mehrwert?
Unsere Karakuri-Lösungen basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, das für Modularität, Robustheit und Langlebigkeit steht. Wir bieten Ihnen nicht nur die bewährte Profiltechnik, sondern auch das umfassende Know-how unserer Partner, um kreative, energieeffiziente und maßgeschneiderte Karakuri-Applikationen zu entwickeln, die Ihre Prozesse optimieren.

10. Wie schnell kann eine Karakuri-Lösung implementiert werden und ist sie flexibel anpassbar?
Dank des modularen Bosch Rexroth Aluminiumprofil-Systems sind Karakuri-Lösungen oft schnell konstruiert und implementiert. Ihre mechanische Natur erlaubt zudem eine hohe Flexibilität und einfache Anpassung an veränderte Produktionsbedingungen oder Materialflüsse – ganz ohne Software-Updates.

11. Bietet ihr auch Zubehör wie Rollen, Pufferstrecken oder spezielle Rutschen, die Karakuri-Lösungen ergänzen?
Ja, unser umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Von verschiedenen Rollentypen für Mobilität über Pufferstrecken bis hin zu speziellen Rutschen für die Materialübergabe – alles ist modular an unser System anpassbar und steigert die Funktionalität Ihrer Karakuri-Lösung.

12. Sind Karakuri-Lösungen auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sinnvoll?
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die nach kosteneffizienten Automatisierungslösungen ohne hohe Investitionen in komplexe Steuerungstechnik suchen, ist Karakuri ideal. Es ermöglicht einen einfachen Einstieg in die Prozessoptimierung und die Reduzierung von manueller Arbeit.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

13. Gibt es auch spezielle Karakuri-Lösungen für ergonomische Verbesserungen am Arbeitsplatz?
Karakuri kann hervorragend eingesetzt werden, um ergonomisch ungünstige manuelle Tätigkeiten zu eliminieren. Beispielsweise können durch Schwerkraft gesteuerte Kippvorrichtungen oder Zuführungen das Heben und Bücken von Mitarbeitern reduzieren und so die Arbeitsbedingungen spürbar verbessern.

14. Wie wartungsintensiv sind Karakuri-Lösungen im Vergleich zu elektrisch betriebenen Systemen?
Karakuri-Lösungen zeichnen sich durch extrem geringen Wartungsaufwand aus. Da sie keine Elektrik oder Elektronik enthalten, entfallen typische Fehlerquellen. Regelmäßige Sichtkontrollen und gelegentliche Schmierung der beweglichen Teile genügen meist, um einen dauerhaften und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

15. Kann Karakuri auch mit anderen Automatisierungslösungen, z. B. Cobots, kombiniert werden?
Karakuri kann hervorragend als Vor- oder Nachgelagerte Stufe in komplexeren Automatisierungslösungen dienen. Beispielsweise kann ein Karakuri die Materialbereitstellung für einen Cobot übernehmen oder fertig bearbeitete Teile abführen. Dies schafft eine energieeffiziente und robuste Hybridlösung.