Karakuri-Verteilermodul für die Intralogistik, das Behälter rein mechanisch auf zwei Bahnen aufteilt Karakuri Verteilermodul

Präzise und automatisierte Materialverteilung – ganz ohne externe Energie.

Karakuri Verteilermodul

Gezielte Materialzufuhr für reibungslose Produktionsabläufe

Unser Karakuri Verteilermodul ist die intelligente Lösung für eine gezielte und bedarfsgerechte Materialbereitstellung. Es nutzt rein mechanische Prinzipien, um Behälter, Werkstücke oder Produkte automatisch an verschiedene Positionen zu leiten oder auf mehrere Bahnen zu verteilen. So stellen wir sicher, dass Ihr Material immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist – effizient, zuverlässig und komplett ohne Betriebs- oder Energiekosten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Karakuri-Verteilermodul für die Intralogistik, das Behälter rein mechanisch auf zwei Bahnen aufteilt
  • Kosteneffizienz: Geringere Anschaffungs- und Betriebskosten im Vergleich zu elektrisch betriebenen Systemen.
  • Nachhaltigkeit: Reduzierter Energieverbrauch und weniger Verschleißteile.
  • Flexibilität: Einfache Anpassung an veränderte Anforderungen und Prozesse.
  • Ergonomie: Verbesserte Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter durch ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze.
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren

Bereit, Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns

Details

Features

  • Optimierter Materialfluss: Ermöglicht die reibungslose und energieeffiziente Verteilung von Bauteilen und Materialien innerhalb der Fertigung, ohne elektrische Antriebe.
  • Modulare Anpassung: Flexibel konfigurierbar, um unterschiedliche Produktgrößen und Durchsätze zu handhaben und schnell an wechselnde Produktionsanforderungen angepasst zu werden.
  • Reduzierung von Zwischenbeständen: Durch die präzise Steuerung des Materialflusses minimiert es die Notwendigkeit großer Pufferlager und maximiert die Flächeneffizienz.
  • Einfache Integration: Kann nahtlos in bestehende manuelle oder teilautomatisierte Arbeitsplätze integriert werden und erfordert minimalen Installationsaufwand.
  • Wartungsarm und Robust: Da es auf einfachen mechanischen Prinzipien basiert, ist das Modul extrem zuverlässig, langlebig und benötigt kaum Wartung.

Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung: Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen. Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen. Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.