Werkhalle mit vielen Materialwagen mit unterschiedlichen Materialebenen, die mit blauen Kisten belegt sind. Konfigurierbare Materialwagen

Unsere Lösung für die systematische Materialversorgung ist die ideale Ergänzung für moderne Produktionsumgebungen besonders im Zusammenspiel mit Kanban-Systemen.

Erklärungsvideo zu den Manuellen Produktionssystemen von Bosch Rexroth Sind Sie bereit für einen Materialwagen aus dem Aluminiumprofil-Baukasten von Bosch Rexroth?

Sehen Sie selbst, wie einfach es ist.

Video ansehen

Materialwagen

Systematische Materialversorgung: Ideal für die Produktion mit Kanban-System

Unsere konfigurierbaren Materialwägen überzeugen durch maximale Flexibilität und eine durchdachte Konstruktion, die sich nahtlos an Ihre individuellen Anforderungen anpasst. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, eignet sie sich sowohl für leichte als auch für schwere Lasten und bietet damit die passende Variante für jeden Einsatzbereich.
Diese Beispiele dienen als Inspiration, um gemeinsam mit Ihnen die perfekte, maßgeschneiderte Lösung für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu entwickeln.

  • Optimierte Materialversorgung: Individuell anpassbare Materialwagen bringen alle Komponenten unmittelbar in den Greifbereich, wodurch sich Rüstzeiten durch zügigen Wechsel verkürzen.
  • Ergonomisches Design: Höhen-, neigungs- und versatzverstellbare Materialebenen für komfortables Greifen, inklusive Beschriftungsclips.
  • Maximale Flexibilität: Nahtlos kompatibel mit bestehenden Arbeitsplatzsystemen oder der EcoFlow-Verkettung.
  • Individuell anpassbar: In Ausstattung, Abmessung und Plattenwahl frei konfigurierbar; optional mit Informationstafel.
  • ESD-tauglich: Auch in leitfähiger Ausführung für den Einsatz in sensiblen Bereichen erhältlich.
  • Robust und mobil: Lenkrollen mit Kugellager inklusive Feststeller.

Jetzt inspirieren lassen

Materialwagen aus Aluminium mit mehreren Ebenen, stabiler Rahmenkonstruktion, integrierten Ablageflächen und industriellem Design für Produktion und Montage

Materialwagen Logistik Rundrohr

Jetzt informieren und anfragen
Wagen mit Tischplatte, 3 Materialebenen, Handlauf, Rollen und Infobrett

Materialwagen Arbeitsplatz

Jetzt informieren und direkt bestellen
Materialwagen mit 4 Rollen und einer Materialebene

Materialwagen Logistik Basis

Jetzt informieren und direkt bestellen
Materialwagen aus Aluminium mit mehreren Ebenen, stabiler Rahmenkonstruktion, integrierten Ablageflächen und industriellem Design für Produktion und Montage

Materialwagen Logistik Hoch

Jetzt informieren und direkt bestellen
Materialwagen aus Aluminium mit mehreren Ebenen, stabiler Rahmenkonstruktion, integrierten Ablageflächen und industriellem Design für Produktion und Montage

Materialwagen Logistik Economic

Jetzt informieren und direkt bestellen

Vorkonfigurierte Produkte & Zubehör für Ihren Materialfluss

Sie wissen bereits genau, was Sie suchen und benötigen keine zusätzliche Beratung? Finden Sie Ihr Wunschprodukt direkt und einfach in unserem Bosch Rexroth Store. Dort erwartet Sie eine breite Palette an vorkonfigurierten Materialwagen, Einzelkomponenten und Zubehör, die speziell für den effizienten innerbetrieblichen Materialfluss und die Optimierung Ihrer Logistikprozesse entwickelt wurden.

Zum Rexroth Store

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.