Switzerland Deutsch
Mann betrachtet TS 2Booster-Transfersystem

Providing you more speed in processes: that moves us.

Kombination aus TS 2plus und TS2 Booster Transfersystem von Bosch Rexroth

TS 2 Booster – Mehr Tempo für Ihre Prozesse

Zehnmal schneller bei Kurztaktanwendungen, hochpräzise im Einsatz

Lesen Sie mehr
Montagelinie des Transfersystems TS 2plus von Bosch Rexroth

TS 2plus – vielseitig, robust, variabel

Das flexible Transportsystem für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten

Online-Katalog

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

Das Rexroth Transfersystem ist ausgelegt für den Transport von Werkstückträgern bis zu 240 kg. Es umfasst standardisierte Baueinheiten, die sich vielfältig zu einem System kombinieren lassen. Der modulare Aufbau ermöglicht eine kostengünstige Verwirklichung von Rationalisierungspotenzialen in der Fertigung. Alle Komponenten sind besonders robust und gewährleisten so eine hohe Betriebssicherheit. Drehstrommotoren ermöglichen zudem einen effizienten Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse IE3.


VIELSEITIG

Der vielseitige Systembaukasten mit standardisierten Baueinheiten erfüllt die Produktionsanforderungen einer Vielzahl von Produkten aus den unterschiedlichsten Branchen:

  • Automobilindustrie
  • Elektronik und Elektrotechnik, dank ESD-Schutz
  • Medizintechnik
  • Optische Industrie
  • Sanitärindustrie

ROBUST

Das Transfersystem TS 2plus gewährleistet selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen einen zuverlässigen Betrieb, beispielsweise in ESD-Umgebungen, Reinräumen oder Trockenräumen. Es erlaubt eine hohe Maximalbelastung von bis zu 240 kg pro Werkstückträger.
Seine ausgereiften und bewährten Komponenten garantieren eine hohe Verfügbarkeit.

VARIABEL

Das Multitalent für eine wirtschaftliche Fertigung kann dank seines modularen Aufbaus schnell und einfach montiert werden. Die Werkstückträger können auf die jeweilige Produktgröße abgestimmt werden und stehen in Größen von 160 x 160 bis 1.200 x 1.200 mm zur Verfügung. Vier Arten von Fördermedien lassen sich nach Belieben kombinieren: Polyamid-Gurt, Zahnriemen, Flachplattenkette und Staurollenkette.
So kann die Lösung schnell skaliert und an eine Vielzahl von Anforderungen und Systemlayouts angepasst werden.

TS 2plus – Die Highlights auf einen Blick

TS 2 Booster Transfersystem von Bosch Rexroth

TS 2 Booster

Die trägerbasierten Transfer-, Positionier- und Steuerungsmodule erfüllen alle Anforderungen eines modernen Montagebetriebs (sowohl für manuelle als auch für automatisierte Prozesse) und garantieren die in der wettbewerbsintensiven Fertigungsbranche erforderliche Flexibilität.

Reduzierte Taktzeiten durch den durchgängigen Einsatz derselben Werkstückträger und deren Übernahme „on the fly“ auf linearmotorisch angetriebenen Strecken

  • Exaktes Positionieren des Werkstückträgers – ohne zusätzliche Positioniereinheit oder Handling System
  • Zeit- und Kosteneinsparungen dank standardisierter und vorkonfigurierter Baugruppen
  • Flexibel einsetzbar innerhalb des Transfersystems TS 2plus
  • Beschleunigung max. 3 g / 30 m/s2
  • Geschwindigkeit max. 3 m/s (180 m/min)

PDF-Katalog herunterladen

Flyer herunterladen

Video ansehen

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

Für den einfachen vertikalen oder horizontalen Transport

  • Besonders wirtschaftlich: für die horizontalen und vertikalen Bewegungen ist nur ein Antrieb erforderlich
  • Einfach und schnell aufgebaut: es sind keine aufwändigen Sicherheitseinrichtungen erforderlich

  • Skalierbar für Werkstückträger bis 800 x 800 mm
  • Geeignet für Werkstückträger mit einem Gewicht bis 60 kg
  • Transporthöhe: von 290 mm bis zu 1.790 mm

Bestellinformation

Flyer herunterladen

TS 2plus Vereinzeler VE 2/D410-EH von Bosch Rexroth

Elektrische Vereinzeler

Kein Pneumatiksystem erforderlich

  • Zur Werkstückträgervereinzelung in Strecken ohne Pneumatiksystem
  • Gedämpfte Vereinzeler
  • Verschiedene Arten von Vereinzelern verfügbar; kombinierbar mit allen TS 2plus Komponenten und Werkstückträgern

Bestellinformation

Technische Eckdaten

Werkstückträgermasse:
bis zu 240 kg
Werkstückträgergröße: 160 x 160 mm bis 1.200 x 1.200 mm
Werkstückträgervarianten: Trägerplatte aus Stahl oder Aluminium, alternativ offener Rahmen aus Aluminiumprofilen
Fördermedium: Gurt, Zahnriemen, Flachplattenkette, Staurollenkette, Vplus-Kette
Fördergeschwindigkeit: 6/9/12/15/18 m/min
Streckenlast: bis 200 kg/m im Stau

Anwendungsbeispiele

Transfersystem TS 2plus für den Akku-Transport

Akku-Montage in der Automobilindustrie

 

Transfersystem TS 2plus transportiert Pflanzen

Energieeffizientes Pflanzentransportsystem

 

Bosch Rexroth APAS Assistant an Montagelinie mit Intralogisikbereich im Hintergrund

Flexible Montagelinie

 

Golfballverpackungen werden von einem Transfersystem TS 2plus transportiert

Transport von Golfballverpackungen