1. Home
  2. Blog
  3. Gantry-Portal Schwerlast-Handling
Gantry-Portal zum Schwerlast-Handling von Werkzeugen für die Batteriemontage.
Gantry-Portal zum Schwerlast-Handling von Werkzeugen für die Batteriemontage.
Lineartechnik

Baukasten für Schwerlast-Handling

BMG standardisiert den Bau mehrachsiger Schwerlastsysteme mit modularer Lineartechnik von Bosch Rexroth und reduziert damit den Engineering-Aufwand. Einbaufertige Compactmodule wie das CKK 280 vereinfachen insbesondere die Integration der vertikalen Achse.

Das Schwerlast-Handling in der Batteriefertigung für die Fahrzeugindustrie hat es in sich: Unter der Prämisse minimaler Taktzeiten müssen Nutzlasten von bis 2.000 kg – so viel kann ein Batteriepack inklusive Sicherheitstechnik wiegen – in rasantem Tempo bewegt werden. Die Werkzeuge zum Verkleben, Abdichten oder Inspizieren der Packs wiegen rund 250 kg. Trotz ihres hohen Gewichts müssen sie hochpräzise positioniert werden.

Ein klassischer Fall für Sondermaschinenbau? Nicht zwingend. Bosch Manufacturing Solutions | BMG hat zusammen mit Bosch Rexroth einen Weg gefunden, Schwerlast-Gantry-Systeme mit einem standardisierten Baukastenansatz zu industrialisieren. Hierdurch kann BMG:

  • Angebote auf Basis vorvalidierter Systemarchitekturen schneller erstellen
  • den Engineering-Aufwand durch reduzierte Auslegungsschleifen senken
  • Lösungen modular skalieren und anpassen
Wir besitzen nun eine Blaupause zur effizienten, standardisierten Umsetzung unterschiedlicher Prozessanforderungen mit langen Strecken und großen Nutzlasten.

Konrad Riedel

Gruppenleiter für mechanische Konstruktion Maschinenentwicklung, BMG

Kürzere Angebotsphasen im Sondermaschinenbau

BMG ist eine bekannte Größe im Sondermaschinenbau. Der global tätige Anbieter von Produktionsequipment und Automatisierung mit Hauptsitz in Stuttgart beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende an neun Standorten und erzielt einen jährlichen Umsatz von rund 500 Mio. Euro. Was gerade in schnell wachsenden Branchen wie der E-Mobilität auffällt:

Auch im Sondermaschinenbau gewinnt die Geschwindigkeit an Bedeutung. Die Auftraggeber erwarten zunehmend eine schnelle technische Bewertung, Konzeption und Angebotserstellung. Ein Weg, die Kundenanforderungen schnell und fundiert zu bewerten und damit eine technisch tragfähige Lösung zu finden, führt über standardisierte Baukastenansätze und wiederverwendbare Systemarchitekturen.

Schneller agieren mit System

Mit dem standardisierten Baukasten für Schwerlast-Gantry-Systeme kann BMG solche Lösungen nicht nur schneller anbieten, konstruieren und realisieren, sondern auch einfach für ihre Kunden anpassen und skalieren. Der Schlüssel: modulare Lineartechniklösungen und Engineering-Support von Bosch Rexroth.

„Bei unserem langjährigen Technologiepartner finden wir nicht nur ein weltweit verfügbares Standardportfolio an Lineartechniklösungen für den Schwerlastbereich, sondern auch die nötige Kompetenz in Sachen Auslegung und Berechnung“, erklärt Konrad Riedel, Gruppenleiter für mechanische Konstruktion Maschinenentwicklung bei BMG. „Die globale Präsenz von Bosch Rexroth unterstützt ein effizientes internationales Sourcing von Komponenten und Services.“


Erstes Projekt: Gantry-Portal für die Batteriefertigung

Das erste Projekt für den Baukasten, ist ein Gantry-Portal für das Handling zur Montage von Batteriepacks. Um die geforderten Taktzeiten zu erreichen, sollten die schweren Vorrichtungen für Montage-, Dosier- und Prüfprozesse Nutzlasten bis zu 250 kg mit bis zu 2 m/s Geschwindigkeit und bis zu 3 m/s2 Beschleunigung bewegen und wiederholgenau positionieren.

Modulare Lineartechnik von Bosch Rexroth

Für die mehrere Meter langen X- und Y-Achsen des ersten Gantry-Portals auf Basis der wiederverwendbaren Systemarchitektur legte der Engineering-Support von Bosch Rexroth eine Doppelachse und eine Einzelachse aus. Sie bestehen jeweils aus einer Präzisions-Kugelschienenführung der Baureihe BSHP in Baugröße 25 und drei Führungswagen. Dabei wurden in Y-Richtung zum Verfahren der X-Achse inklusive Nutzlast höhere Tragzahlen gewählt. Ebenfalls im Rexroth Komplettpaket: ML3 Linearmotoren und Antriebsregler für die Linearachsen.

Einbaufertige Compactmodule für Z-Achse

Eine besonders effiziente Lösung fand BMG im Rexroth Standardportfolio für die Z-Achse zum Heben, Senken und Positionieren der schweren Batteriewerkzeuge: die einbaufertige Linearachse Compactmodule CKK (mit Kugelgewindetrieb). Die Nutzlast der Baugröße 280 liegt im Vergleich zur nächstkleineren Baugröße 200 um rund 56 Prozent höher – und das bei gleicher Dynamik.

Für das Gantry-Portal verwendet BMG die Version mit integriertem Kugelgewindetrieb BASA, die eine höhere Präzision und Wiederholgenauigkeit bietet, während die Ausführung mit Zahnriemenantrieb (CKR) noch größere Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s realisieren kann.

Zwei Compactmodule in Baugröße 280.

Kompakt, schnell und präzise: Die Compactmodule der Baugröße 280 sind als CKK mit Präzisions-Kugelgewindetrieb oder als CKR mit Zahnriemenantrieb erhältlich. Je nach Ausführung bewegen sie Nutzlasten von bis zu 385 kg mit bis zu 5 m/s Geschwindigkeit über Verfahrwege von bis zu 5,5 m. Damit schaffen sie gute Voraussetzungen für kurze Taktzeiten bei hoher Präzision. (Bildquelle: Bosch Rexroth AG)

Schwerlast-Handling-Systeme: Vorteile durch Baukastenansatz

Herausforderung Klassischer Sondermaschinenbau Baukastenansatz mit Standardkomponenten
Angebotszeit häufig projektindividuell und zeitaufwendig schneller auf Basis vorvalidierter Architekturen
Engineering-Aufwand viele Auslegungsschritte neu erforderlich Grundarchitektur wiederverwendbar
Skalierbarkeit stark abhängig vom Einzelprojekt modular auf unterschiedliche Nutzlasten anpassbar
Umsetzung hoher Abstimmungs- und Integrationsaufwand strukturierter Prozess von Auslegung bis Simulation

Auslegen, simulieren, nachrechnen

Wesentlicher Teil des Baukastenansatzes für Schwerlast-Handling-Systeme ist der Engineering-Support von Bosch Rexroth. Dieser legte initial die Linearachsen des ersten Gantry-Portals aus und rechnete diese im Verlauf wiederholt nach. Die abschließende Simulation und Modalanalyse erfolgt durch BMG. „Während der gesamten Projektphase haben unsere Ansprechpartner bei Bosch Rexroth unsere Konstruktionsabteilung tatkräftig und mit großer Flexibilität unterstützt – auch für Optimierungen auf der Fläche“, so Riedel. „Dieser erprobte Prozessablauf und verlässliche Rückhalt im Engineering sind wertvolle Assets für die Umsetzung weiterer Projekte.“

Lösungsraum skalierbar erweitert

Dank der Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth ist BMG in der Lage, mit einer gestärkten Wettbewerbsposition schneller am Markt zu agieren. „Wir besitzen nun eine Blaupause zur effizienten, standardisierten Umsetzung unterschiedlicher Prozessanforderungen mit langen Strecken und großen Nutzlasten bis 2.000 kg“, resümiert Riedel. „Mit dieser Standardisierung ist es uns gelungen, unseren Lösungsraum über die klassische Automatisierungsstation hinaus zu erweitern und die Time-to-Market maßgeblich zu verkürzen.“

Welche Maschinenreihen und Engineering-Aufgaben möchten Sie gerne optimieren?

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Lineartechnik-Team auf und lassen Sie uns gemeinsam eine zukunftsweisende Lösung finden.

Jetzt anfragen!

FAQs

Maschinenbauer stehen bei Schwerlast-Handling-Systemen häufig vor ähnlichen Fragen: Wie lassen sich hohe Nutzlasten dynamisch bewegen und präzise positionieren? Wie kann der Engineering-Aufwand sinken? Und wie entsteht schneller ein belastbares Angebot? Die wichtigsten Antworten aus dem BMG-Projekt im Überblick.

Wie lassen sich Gantry-Systeme schneller auslegen und anbieten?

Gantry-Systeme lassen sich schneller auslegen und anbieten, wenn Maschinenbauer nicht jedes Projekt vollständig neu konstruieren, sondern auf wiederverwendbare Systemarchitekturen zurückgreifen. Vorvalidierte Achskonzepte, modulare Linearführungen, passende Antriebstechnik und ein definierter Engineering-Prozess reduzieren den Aufwand von der Anfrage bis zum belastbaren Angebot.

Besonders bei schweren Nutzlasten, langen Verfahrwegen und kurzen Taktzeiten hilft ein modularer Baukasten dabei, technische Anforderungen schneller zu bewerten und in eine belastbare Lösung zu überführen.

Wann lohnt sich ein Baukastenansatz für Schwerlast-Handling im Sondermaschinenbau?

Ein Baukastenansatz lohnt sich besonders dann, wenn ähnliche Anforderungen wiederholt auftreten, die konkrete Lösung aber kundenspezifisch angepasst werden muss. Das ist typisch für Schwerlast-Handling in der Batteriefertigung, im Werkzeug-Handling, in der Möbelindustrie sowie bei Montage-, Dosier-, Klebe-, Abdicht- oder Prüfprozessen.

Wiederverwendbare Achs- und Systemarchitekturen verkürzen die Konzeptphase, reduzieren Engineering-Schleifen und schaffen eine technische Grundlage, die sich für unterschiedliche Nutzlasten, Verfahrwege und Prozessanforderungen skalieren lässt.

Wie lassen sich vertikale Schwerlastachsen einfach realisieren?

Vertikale Schwerlastachsen in Gantry-Systemen lassen sich besonders effizient mit einbaufertigen Linearachsen realisieren. Diese kombinieren Führung, Antrieb und mechanische Schnittstellen in einer abgestimmten Lösung und reduzieren dadurch den Integrationsaufwand.

Für Anwendungen mit hoher Präzision, Wiederholgenauigkeit und stabiler vertikaler Positionierung eignen sich einbaufertige Linearmodule mit Kugelgewindetrieb. Mit den Compactmodulen von Bosch Rexroth in Baugröße 280 lassen sich beispielsweise schwere Werkzeuge für Montage-, Dosier- und Prüfprozesse heben, senken und präzise positionieren.

Wie reduziere ich den Engineering-Aufwand bei Schwerlast-Handling-Systemen?

Der Engineering-Aufwand bei Schwerlast-Handling-Systemen lässt sich reduzieren, indem zentrale Achs- und Systemelemente standardisiert und modular wiederverwendet werden. Statt Führungen, Antriebe, Schnittstellen und Tragzahlen bei jedem Projekt vollständig neu zu bewerten, können Maschinenbauer auf erprobte Grundarchitekturen aufsetzen und diese gezielt anpassen.

Wichtig sind außerdem eine frühe technische Auslegung, das Nachrechnen der Linearachsen im Verlauf der Konstruktion sowie eine abschließende Simulation und Modalanalyse. So entsteht ein belastbarer Engineering-Prozess, der sich für weitere Projekte nutzen lässt.

Wie lassen sich Gantry-Systeme für unterschiedliche Nutzlasten skalieren?

Gantry-Systeme lassen sich skalieren, wenn die Systemarchitektur modular aufgebaut ist und Achsgrößen, Führungen, Antriebe und Schnittstellen an unterschiedliche Nutzlasten angepasst werden können. Entscheidend ist, dass die Grundstruktur nicht für jede Anwendung neu entwickelt werden muss, sondern als technische Blaupause weiterverwendet und weiterentwickelt werden kann.

So lassen sich standardisierte Lösungen auch für kundenspezifische Anforderungen, unterschiedliche Standorte und verschiedene Nutzlastbereiche anpassen. Für international eingesetzte Maschinen und Anlagen sind außerdem weltweit verfügbare Komponenten und entsprechende Service-Strukturen erforderlich.