1. Home
  2. Blog
  3. Hydraulik-Legenden – Schalt-Wegeventile
Schalt-Wegeventile von Bosch Rexroth
Schalt-Wegeventile von Bosch Rexroth
Industriehydraulik

Millionenfach bewährt

Schalt-Wegeventile sind unverzichtbar für die Funktion und Verfügbarkeit hydraulischer Anwendungen. Was macht sie so vielseitig, zuverlässig und anwenderfreundlich?

Ob Werkzeugmaschine, Presse, Kunststoffspritzgussmaschine oder mobile Arbeitsmaschinen: Ohne Schalt-Wegeventile bewegt sich nicht viel in der Industriehydraulik. Wie ein Verkehrsleitsystem bestimmen sie, wohin das Fluid fließt und welche Aktionen dadurch ausgeführt werden. Sie bewegen Zylinder und Hydromotoren, schalten Bewegungsrichtungen und steuern Arbeitsfunktionen wie Öffnen, Schließen und Halten.
Schalt-Wegeventile gewährleisten zuverlässige hydraulische Prozesse – weltweit und oft im Dauerbetrieb. Neben einer kompromisslosen Anlagenverfügbarkeit erfordern die unterschiedlichen Anwendungen aber auch eine hohe Variantenvielfalt, Energieeffizienz und Planungssicherheit.
Genau hier setzen die Schalt-Wegeventile von Bosch Rexroth an, allen voran die millionenfach bewährten WE6-Ventile. Was das breite Portfolio an Schalt-Wegeventilen zum weltweiten Benchmark macht?

Fünf Fragen, fünf klare Antworten.

Kann ich mich auf die Leistungsdaten von Schalt-Wegeventilen verlassen?

Definitiv. Mit Bosch Rexroth gehen Sie auf Nummer Sicher.

Unsere Schalt-Wegeventile werden mit globalen Fertigungsstandards weltweit in gleichbleibender Qualität gefertigt. Ihre Leistungsdaten sind präzise gemessen und werden ganz bewusst konservativ angegeben. So können Sie sich darauf verlassen, dass Kennlinien, Druck- und Volumenstromwerte praxisnah und verlässlich spezifiziert sind – mit sorgfältig ermittelten MTTFd-Werten (Mean Time To Dangerous Failure).

Einfach ausgedrückt: Verlässliche Daten schaffen verlässliche Maschinen.

Ein Beispiel: Die WE6-6X Ventile erzielen 40 Millionen Schaltzyklen bei 4,2 Schaltungen pro Sekunde.

Für Ihre Anwendung bedeutet das: langfristige Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit und ein hohes Maß an Betriebs- und Planungssicherheit – auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit Dauerbetrieb, hohen Lastwechseln und hoher Schalthäufigkeit.

Kann ich Wirtschaftlichkeit und Leistung vereinen?

Auf jeden Fall! In unserem vielfältigen Ventil-Portfolio finden Sie für nahezu jede Anwendung die optimale Lösung – in jeder Hinsicht.

Sicher, kaum eine hydraulische Anwendung gleicht der anderen. Unterschiedliche Druckniveaus, Volumenströme, Umgebungsbedingungen oder Sicherheitsanforderungen verlangen nach passgenauen Schalt-Wegeventilen. Deshalb ist das Rexroth Portfolio außergewöhnlich breit aufgestellt. Es reicht von Standardvarianten mit unterschiedlichsten Kolbenoptionen über spezielle Ausführungen bis hin zu leistungs-, energie- und preisoptimierten Produktfamilien sowie kundenspezifischen Modifikationen. Zur Auswahl stehen unter anderem:

  • unterschiedliche Kolbenvarianten
  • korrosionsgeschützte Ausführungen
  • energie- oder preisoptimierte Produktfamilien
  • hydraulisch oder pneumatisch vorgesteuerte Lösungen
  • Varianten für explosionsgeschützte Bereiche

Sie suchen eine besonders vielseitige Lösung? Ventile der Nenngröße 6 gehören weltweit zu den meistverwendeten Schalt-Wegeventilen und stehen für zuverlässige Schaltprozesse in unterschiedlichsten Anwendungen.

Können Schalt-Wegeventile Energie sparen und Betriebskosten senken?

Absolut. Ausführungen mit leckageoptimiertem Design und leistungsoptimierten Magnetkonzepten minimieren hydraulische Verluste und den Strombedarf im System.

Bosch Rexroth verringert die hydraulischen Verluste nicht nur in Pumpen und Antrieben, sondern auch in der Ventiltechnik. Auch bei den Schalt-Wegeventilen arbeiten wir konsequent daran, durch ein optimiertes Design die interne Leckage zwischen Kolben und Gehäuse zu minimieren. Das Ergebnis:

  • geringere hydraulische Verluste
  • niedrigerer Energieverbrauch
  • weniger CO2-Emissionen
  • reduzierte Betriebskosten
  • geringere Wärmeentwicklung
  • effizienterer Anlagenbetrieb

Eine noch höhere Energieeffizienz erzielen Sie mit elektro-hydraulischen Schalt-Wegeventilen mit leistungsreduzierten Magnetkonzepten, etwa mit den Baureihen WE6 (direktgesteuert) und WEH (vorgesteuert).

Gut zu wissen: Pilotgesteuerte Schalt-Wegeventile ermöglichen besonders hohe Schaltleistungen bei geringem Energieeinsatz. Dabei steuert ein kleines Pilotventil den Hauptkolben hydraulisch an, sodass sich selbst große Volumenströme wirtschaftlich und energieeffizient schalten lassen.

Kann ich ein Schalt-Wegeventil auch kurzfristig bekommen?

Klar. Unser globales Fertigungsnetz und das Vorzugsprogramm für Standardvarianten sorgen für kurze Lieferzeiten und Planungssicherheit im Betrieb.

Die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen hängt nicht nur von der Qualität des Hydraulikventils ab, sondern häufig von der Lieferzeit. Gerade bei Ersatzbedarf, kurzfristigen Projektänderungen oder internationalen Maschinenprojekten müssen Standardkomponenten schnell am Einsatzort ankommen. Bosch Rexroth setzt deshalb auf:

  • weltweite Fertigung und Distribution mit kurzen Lieferwegen
  • standardisierte Qualitätsprozesse
  • Vorzugsprogramme für häufig eingesetzte Varianten
  • globale Verfügbarkeit

Gut zu wissen: Konfiguratoren für Schalt-Wegeventile und der Rexroth Store sorgen für schnellere Abläufe in Engineering, Projektierung und Beschaffung. Nach der einfachen Auswahl, Auslegung und Bestellung erhalten Sie direkt die CAD-Daten und detaillierte technische Dokumentation.

Erhalte ich im Betrieb schnell Unterstützung für Schalt-Wegeventile?

Sicher. Durch das weltweite Vertriebs- und Servicenetz von Bosch Rexroth.

Auch das robusteste Schalt-Wegeventil fällt irgendwann aus – und dann muss es oft schnell gehen. Mit dem Rexroth Schnellmontage-Service für Hydraulikkomponenten bekommen Sie Ihre Anlage in kürzester Zeit wieder flott – selbst bei nicht lagerhaltigen Teilen. Je nach Dringlichkeit unterstützen wir Sie mit:

  • Standardlieferungen innerhalb von fünf Arbeitstagen
  • Eillieferungen innerhalb von 1–2 Arbeitstagen
  • Notfalllösungen innerhalb weniger Stunden

So wird aus einem einzelnen Schalt-Wegeventil ein weltweit abgesichertes Verfügbarkeitskonzept für reduzierte Ausfallzeiten, geringere Lagerbestände und kalkulierbare Kosten.

Typische Auswahlkriterien für Schalt-Wegeventile

Auswahlkriterium Bedeutung für die Anwendung
Nenngröße (NG) Bestimmt mögliche Volumenströme
Betriebsdruck Entscheidend für die Kraft am Aktuator
Schalthäufigkeit Relevant für Dauerbetrieb und Dynamik
Ansteuerung Direkt oder pilotgesteuert
Umgebung Innenbereich, Außenbereich, Ex-Zone
Energiebedarf Wichtig bei Dauerbetrieb
Verfügbarkeit Relevant für Service- und Ersatzteilstrategie

Von den millionenfach bewährten WE6-Ventilen bis zum NG32 Ventil mit Stellungsüberwachung: Das breite Rexroth Portfolio an Schalt-Wegeventilen spiegelt die Anforderungen an die moderne Industriehydraulik wider: einen wirtschaftlichen Betrieb mit hoher Zuverlässigkeit und schnellem, weltweiten Service. Welche Ventilart oder Variante Sie auch benötigen: mit Bosch Rexroth entscheiden Sie sich immer für ein Höchstmaß an Planungssicherheit, Anlagenverfügbarkeit und Effizienz – in jeder Anwendung und an jedem Ort.

Unsere Schalt-Wegeventile im Produktkatalog

Ob wir Ihre hydraulischen Anlagen noch effizienter und zuverlässiger machen können?

Auf jeden Fall! Kontaktieren Sie jetzt unseren Vertrieb.

Kontaktieren Sie uns