1. Home
  2. Blog
  3. RM Global – Load-Sensing neu gedacht
RM Global
RM Global
Lösungen für mobile Maschinen

Load-Sensing neu gedacht

Wie die modulare Ventilplattform RM Global das Engineering, den Bauraum und den Betrieb hydraulischer Arbeitsfunktionen in Off-Highway-Fahrzeugen optimiert.

Bohrgerät, Forstmaschine, Betonpumpe, Telehändler oder Mobil- und LKW-Ladekran: Die Anforderungen an die Arbeitshydraulik von Off-Highway-Maschinen steigen unaufhörlich: Die Hersteller der mobilen Arbeitsmaschinen erwarten flexible Lösungen, die wenig Bauraum beanspruchen, sich einfach konfigurieren lassen und zugleich energieeffizient arbeiten. Gute Nachricht: Für Wegeventile mit Load-Sensing erfüllen sich diese Anforderungen mit der neuen Ventilplattform RM Global von Bosch Rexroth.

Höhere Funktionsdichte, schnelle Implementierung

Der innovative Designansatz: ein modularer Steuerblock mit bis zu 24 Ventilmodulen, die sich dank des einheitlichen Flanschbildes ohne separate Adapterplatte flexibel kombinieren lassen. Weitere Bausteine bilden das Eingangselement für die Verstellpumpe, eine Umschaltachse zur Pumpenabschaltung sowie verschiedene Endplatten.

Der große Vorteil des modularen Ansatzes? Die standardisierten Ventilmodule mit klar definierten Schnittstellen verringern die Varianz und Systemkomplexität. Für Zeitgewinne sorgt außerdem der zugehörige Online-Konfigurator, der alle Komponenten und Optionen digital abbildet und neben dem 3D-Modell auch die technische Dokumentation zur Verfügung stellt.

Modulare Ventilplattform RM Global
Modulare Ventilplattform RM Global Draufsicht

Weniger Energieverbrauch und Downsizing der Hydraulik

Darüber hinaus überzeugt der RM Global Baukasten auch energetisch: Gegenüber der Vorgängerserie M4 ist es gelungen, die interne Leckage um bis zu 20 % zu reduzieren. Zusammen mit der strömungsoptimierten Kanalführung und dem gesteigerten Maximaldruck von 420 bar sinkt der Energieverbrauch der Off-Highway-Maschinen bei gleich hoher Systemleistung so stark, dass mitunter ein Downsizing von Zylindern und Anbauteilen möglich wird. Dadurch sinken die Gesamtkosten für den OEM noch weiter.

Mehrwert durch integrierte Zusatzfunktionen

Einen attraktiven Zusatznutzen bietet die modulare Ventilplattform RM Global durch eine Reihe von Mehrwertfunktionen für mehr Bedienkomfort und Maschineneffizienz. Hier eine Auswahl:

  • „Leistung auf Knopfdruck“: Die Funktion Pump Control stellt bei Bedarf einen erhöhten Volumenstrom und damit mehr Leistung für einzelne Verbraucher bereit. Typische Beispiele: Auslegerbewegungen von Mobilkranen, schnellen Hubzyklen bei Teleskopladern oder Schwenkfunktionen in Forstmaschinen.
  • Selektive Abschaltung: Die Zusatzfunktion Local Flow Cut-off trennt einzelne Sektionen gezielt von der Versorgung, während alle anderen Ventilfunktionen voll aktiv bleiben. Der Vorteil: höhere Maschinensicherheit und Energieeffizienz.
Modulare Ventilplattform RM Global
Software Icon

Mehr Präzision durch elektronische Pumpenansteuerung eOC

Noch mehr Effizienz und Steuergenauigkeit bietet RM Global in Kombination mit der elektronischen Pumpenansteuerung eOC (electronic Open Circuit). In dieser Systemlösung sind Pumpe und Ventil perfekt aufeinander abgestimmt und erlauben leistungsstarke Gesamtsysteme mit präzisen Bewegungsabläufen und verringertem Energieverbrauch.

Onboard-Elektronik für zukünftige Systemintegration

Wer die Integration noch weiter vereinfachen möchte, wird sich auf die neue Onboard-Elektronik (OBE) freuen. Die EHS4 für 12- und 24-Volt-Bordnetze bietet eine Sensorauflösung von 5 µm und unterstützt moderne Kommunikationsstandards wie CANopen und J1939.

Modulare Ventilplattform RM Global Seitenansicht
Konfigurator auf dem Laptop

RM Global Konfigurator

Mit dem neuen RM Global Konfigurator können Sie Ihre individuelle Konfiguration jetzt direkt online erstellen – einfach, transparent und in wenigen Schritten.

Konfigurator
Konfigurator
Kontaktsymbole

Wie stellen Sie sich auf steigende Anforderungen an die Arbeitshydraulik ein?

Setzen Sie jetzt auf zukunftssichere Modularität von Bosch Rexroth und finden Sie gemeinsam mit uns die passende Lösung für Ihre Anwendung.
info@boschrexroth.de

Contact locator
Contact locator
Irina von Seggern

Irina von Seggern ist die Produktmanagerin der RM Global Plattform bei Bosch Rexroth. Sie ist seit ca. 25 Jahren in der Bosch-Gruppe tätig und arbeitete seit sieben Jahren im Bereich Mobile Controls. In ihrer aktuellen Position ist sie für die Markteinführung und den globalen Rollout der Produkte verantwortlich.