Crossbartransfer-(Kompakt-)Pressen sind auf die flexible Großserienfertigung ausgerichtet. Da jede Umformstufe über ein eigenes Transfermodul verfügt, ist ein phasenversetzter Bewegungsablauf möglich. Anders als bei den Standardsaugertransferpressen sind bei den Kompaktsaugertransferpressen die Pressenabstände deutlich kleiner. Dies ermöglicht einen direkten Teiletransport ohne Zwischenablage.
Pressenhauptantriebe in skalierbaren Leistungsabstufungen bis 630 kW
Optimierung der Transferbewegung jedes modularen Transfermoduls durch frei programmierbare Bewegungskurven
effiziente Produktion mit höheren Geschwindigkeiten dank der Systemlösung mit Bewegungssteuerung und Servoantrieben
hydraulische Ziehkissen
pneumatischen Stößelkissen
modulare Ziehkissen: abgestimmtes und hoch präzises System zum sicheren Handling des Ziehprozesses (MAC8 für Master-Steuerung, WRC-Ventile)
Lösungen für die sichere Steuerung der Kupplungs-Brems-Kombination
hydraulische Überlastsicherung (S-Modul )
hoch präzise Profilschienenführungen für die Schlittenführung
Kugelschienenführungen und Kugelgewindetriebe für die Positioniereinrichtung