Rahmung

Inhalt

Weitere Anwendungen in der Modulproduktion:

 
 

Anforderungen

  • Rahmengröße: 1.100 mm x 1.300 mm
  • Fügekraft: 23 KN
  • Fügespaltgenauigkeit: < 0,1 mm
  • Fügetakt: 10 s
 

Lösung

Förderstrecke BS 2/M-Solar

  • Handarbeitsplatz mit 2-Hand-Bedienung
  • Automatisches Einpressen von Eckwinkeln mit 0,4 KN
  • Steuerung/Elektrik Bosch Rexroth L 40
  • Entwurf, Entwicklung und Inbetriebnahme durch Bosch Rexroth
  • IO/NIO-Erkennung
  • Drehtischlösung zum Einlegen der Rahmenteile
 

Ihr Vorteil

  • Standardisierte mechanische Schnittstelle Easy-2-Combine
    • Minimaler Engineeringaufwand -> schnelle Konzeptumsetzung
  • Druckregelventile für die Zylindersteuerung
    • Geregelter, gleichmäßiger Kraftverlauf
    • Einfache Steuerung
    • Niedrige Kosten
  • Druckregelventile zur Abdichtung
    • Prozesssicherheit durch gleichmäßige Schweißraupe