Eisenlose Linearmotoren

IndraDyn L – Eisenlose Linearmotoren MCL für die Solartechnikfertigung
Inhalt

IndraDyn L – Eisenlose Linearmotoren MCL

Das Bosch Rexroth-Portfolio für Direktantriebstechnik wurde um eine neue Reihe eisenloser Linearmotoren mit innovativen Produktmerkmalen ergänzt. Die hervorragende Beschleunigung und der entwurfsbedingte Wegfall des Rasteffekts öffnen neue Anwendungsmöglichkeiten.

Ihr Vorteil

  • Präzision, Leistung und Geschwindigkeit
  • Geringes Eigengewicht, hohe Beschleunigung und Dynamik
  • Herausragender Gleichlauf, kein Rastkräfte
  • Maximale Kraft bis 1.700 N
  • Maximale Geschwindigkeit bis 22 m/s
  • Skalierbare Modulbauweise
  • 4 Größen mit verschiedenen Längen
  • Verschiedene Montageoptionen für einfache Installation
  • Umfangreiches Angebot an Rexroth-Zubehör
  • Hallsensoreinheiten
  • Profilschienenführungen, optional mit integriertem Messsystem
  • Kompakte Antriebe IndraDrive Cs/Motion-Control-Bewegungssteuerung NYCe 4000
  • Typische Anwendungen in der Solarindustrie
  • Laserstrukturierung
  • Laserisolierung
  • Solarzellenhandhabung

... Weitere Informationen zu eisenlosen Linearmotoren im Produktkatalog