Germany

Standort ausw�hlen

Germany
 

Industriehydraulik

Inhalt
Axialkolbenpumpen von Rexroth

Axialkolbenpumpen

Höchste Leistungsdichte und die weiche und dynamische Steuerung von Pumpendruck, Fördermenge und/oder Leistung sind die charakteristischen Merkmale der Axialkolbenpumpen von Bosch Rexroth. Das Herz vieler Hydrauliksysteme ist ein Allrounder, der durch die hohe Druckaufbaugeschwindigkeit für präzise und flexible Antriebe besticht.

Hydraulikaggregate von Rexroth

Hydraulikaggregate

Die kompakten und schnell integrierten Standardaggregate der Baureihe ABSKG eignen sich ideal für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und zeichnen sich insbesondere durch den robusten Aluminiumtank und das modulare, klare und wartungsfreundliche Design aus.

 
Drehzahlvariable Pumpenantriebe von Rexroth

Drehzahlvariable Pumpenantriebe

Mit dem Sytronix-Pumpenantrieb mit variabler Drehzahl senken Sie durch die aktive Kontrolle des Energieverbrauchs Ihren Energiebedarf um bis zu 80 Prozent und damit auch die Betriebskosten, die zur Erzeugung von hydraulischem Druck anfallen. Die Sytronix FCP 5000-Basisleistungslösung setzt Standardasynchronmotoren zur Steuerung der internen oder externen Zahnradpumpen ein. Sie ist mit zahlreichen Standardaggregaten kompatibel und kann beispielsweise als Konstantdrucksystem für Werkzeugmaschinen eingesetzt werden.