Germany

Standort auswählen

Germany
 

Montagetechnik

Inhalt
Rexroth Schutzzäune für Montagelinien

Schutzzäune

Das EcoSafe-Schutzzaunsystem ist die ideale Schutz- und Absicherungslösung für unterschiedlichste Bereiche der Rohkarosseriefertigung. Das System entspricht den aktuellen Euro-Normen und besteht aus vormontierten, beliebig kombinierbaren Modulen. EcoSafe ist einfach zu planen, schnell zu installieren und lässt sich leicht in andere Rexroth Profilstrukturen wie z. B. Fördereinrichtungen, ergonomische Arbeitsstationen und kundenspezifische Maschinen integrieren.

Rexroth Transfersystem TS 2 plus

Transfersystem TS 2 plus

Dieses System ist eine vielseitige Transferlösung für unterschiedlichste Aufgaben und ein breites Teilespektrum. Die Modulbauweise bietet unterschiedlichen Fördermedien wie Polyamidgurte, Zahnriemen, Flachplatten- und Staurollenketten sowie spezifische Baueinheiten für Kurven, Quertransport, Positionier- und Antriebseinheiten. Die Heavy-Duty-Komponenten wie Stahlteile, verstärkte Streckenprofile, Edelstahlführungen und robuste Förderketten eignen sich für extreme Belastungen und raue Umgebungsbedingungen bei Dauerbelastungen bis 200 kg.

 
Produkte des Rexroth Transfersystems TS 5

Transfersystem TS 5

Das Transfersystem TS 5 transportiert Lasten bis 300 kg. Das Antriebskonzept mit Königswelle ermöglicht eine schnelle, einfache und kostengünstige Anlagenplanung oder -erweiterung, auch bei sehr langen Produktionsstrecken. Weitere Vorteile sind Wartungsfreiheit, geräuscharmer Lauf und hohe Energieeffizienz. Durch seine robuste Ausführung eignet sich das System besonders für den Einsatz in der Automobilindustrie.

Produkte der Rexroth Manuellen Produktionssysteme

Manuelle Produktionssysteme

Schlanke Herstellung im gesamten Werk - Das Manuelle Produktionssystem (MPS) ermöglicht eine schlanke Herstellung und erlaubt es dem Nutzer einen Arbeitsraum mit standardmäßigen, durch den Kunden konfigurierbaren Arbeitsplätzen, Durchlaufregalen und Arbeitsplatzzubehör zu entwickeln. Diese können dann wiederum weiter verändert werden und zwar mit Komponenten aus dem Konstruktionsprofilsystem, so dass sie für beinahe jede Anwendung geeignet sind.

 
Produkte des Rexroth Kettenfördersystems VarioFlow

Kettenfördersystem VarioFlow

Ein charakteristisches Merkmal des Kettenfördersystems VarioFlow ist die Leichtigkeit, mit der es an die jeweilige Aufgabe angepasst werden kann. VarioFlow meistert auch Aufgaben in kritischen Bereichen, in denen viele andere Transportsysteme versagen. Bei der Anpassung des Systems an spezifische Aufgaben vor Ort müssen daher in der Regel nur wenige Komponenten wie z. B. die Kette oder die Laufschienen ausgetauscht werden. Dank der ultrarobusten Kette widersteht das VarioFlow-Kettenfördersystem Zugkräften von bis zu 1.250 N, und die fast vollständig geschlossene Kettenoberfläche sorgt dafür, dass sich auch kleine Bauteile leicht transportieren lassen.

EcoShape von Rexroth – Produkte

EcoShape

Mit dem EcoShape-Rundrohrsystem gehören die Probleme beim Zusammenfügen kantiger und runder Elemente der Vergangenheit an. Durch die Integration von EcoShape in Komponenten der manuellen Produktionssysteme (MPS) von Bosch Rexroth lassen sich individuelle Lösungen zusammenstellen, beispielsweise für Arbeitsstationen, Montagewagen oder Regale. Mit dem Produkt lassen sich außerdem bestehende Montagelinien kontinuierlich verbessern und Fehler nach dem Kaizen- oder „Poka-yoke“-Prinzip vermeiden. Darüber hinaus sinkt der Zeitaufwand für die Konfiguration, da die Komponenten dieses Rundrohrsystems in der MTpro Engineering-Software enthalten sind.