Comexi: Produktivität und Profitabilität – dank Automatisierungslösung von Rexroth

Comexi: Produktivität und Profitabilität
Marginale Spalte

Herausforderung

Eine kompakte Kaschiermaschine mit einem einfachen Wechsel zwischen Laminier- und Beschichtungsfunktionen.

Lösung

Eine hochmoderne Kaschiermaschine, speziell angefertigt, um die HP Indigo 20000 Digital Press zu ergänzen.

Ergebnis

„Mit der Rexroth Automatisierung ist es möglich geworden: Eine sehr schnelle Integration und Inbetriebnahme.”

Albert Chicote, Comexi

Comexi L20000

Gelöst mit

Komplette Automatisierungslösung, einschließlich IndraDrive mit Safe Motion und MSK Motoren, Steuerung MLC, SafeLogic compact und Display VDP 21

Inhalt

Kaschieren auf höchstem Niveau

Mit der Comexi L20000 entwickelte Comexi eine hochmoderne Kaschiermaschine auf Wasserbasis, um die beste End-to-End-Lösung für flexible Verpackungs-Konverter bereitzustellen. Perfekt für profitable kurze Laufzeiten und eine reduzierte Markteinführungszeit. Dabei setzte Comexi auf die ideale Rexroth Automatisierungslösung.

Comexi aus Riudellots de la Selva in Spanien ist ein weltweit führender Zulieferer von Converting-Lösungen für die flexible Verpackungsindustrie. Seit personalisierte und kundenspezifische Verpackung ein wichtiges Vermarktungsinstrument wurde, waren zwangsläufig schnelle Lieferzeiten und eine Reduktion des Produktlebenszyklus notwendig. Mit der vollen Rexroth Automatisierungslösung konnte Comexi diese Herausforderungen perfekt meistern.

Minimierte Stillstandzeiten, schnelle Funktionswechsel

Die Rexroth Multi-Touch HMI ermöglicht zusammen mit dem Motion Control System MLC einen einfachen Wechsel zwischen Laminier- und Beschichtungsfunktionen sowie eine einfache Bedienung der Kaschiermaschine. Somit ist eine größere Anzahl an Aufträgen pro Schicht möglich. Die IndraDrive Servoantriebe mit integrierter SafeMotion Technologie garantieren minimierte Stillstandzeiten. Comexi konnte mit Hilfe der Rexroth Automatisierungslösung eine Zeiteinsparung von 60% gegenüber konventionellen lösemittelhaltigen und -freien Technologien erreichen und eine Kaschiermaschine mit kompaktem Design und niedriger Höhe entwickeln – ideal, um in den verschiedensten Umgebungen und Linien aufgestellt zu werden. Die Steuerung MLC, IndraDrive Servoantriebe und MSK Servomotoren von Rexroth ermöglichen präzisen Bahntransport und -spannung. Dies minimiert den Materialabfall während der Einrichtung und ist essentiell für sehr kurze Laufzeiten. Dadurch kann Comexi Kosten einsparen und die Umweltbelastung reduzieren. Durch den Einsatz modernster Steuerungs- und Antriebslösungen ermöglicht es die Comexi L20000, ein Komplettpaket in weniger als 24 Stunden zu liefern. Dank der Rexroth Automatisierungslösung und des System-Know-hows war eine schnelle Inbetriebnahme der Maschine ebenfalls leicht möglich.