Germany

Standort auswählen

Germany
 

Linearbewegungstechnik

Inhalt
Kugelgewindetriebe für die Halbleiter- und Elektronikindustrie

Kugelgewindetriebe – langlebig und ruhig laufend

  • Wirksame Dichtungen für lange Lebensdauer
  • Äußerst leiser Lauf
  • Gleichmäßige Funktion durch vollständige interne Rückführung
  • Große Kugelanzahl für hohe Tragzahlen
  • Problemlose Montage der Muttern
Kugelschienenführungen von Bosch Rexroth

Kugelschienenführungen – ruhig und hoch dynamisch

  • Hohe Dynamikwerte bis 10 m/s und 500 m/s2
  • Sehr ruhiger Lauf
  • Hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Langzeitschmierung (mehrere Jahre)
  • Verbrauchsarmes Schmiersystem mit integriertem Behälter für Ölschmierung
Kugelschienenführungen in miniaturisierter Konfiguration

Kugelschienenführungen in miniaturisierter Konfiguration – reibungsarm und kompakt

  • Miniaturausführung mit ultrakleiner Bauform
  • Hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Sehr ruhiger Lauf
  • Geringe Reibung
 
 
Laufrollenführungen – einfach und spielfrei

Laufrollenführungen – einfach und spielfrei

  • Einfache und schnelle Montage
  • Spielfrei mit Exzenterzapfen
  • Hohe Tragzahlen in allen Richtungen
Rollenschienenführungen – hoch steif und sehr tragfähig

Rollenschienenführungen – hoch steif und sehr tragfähig

  • Ultrahohe Tragzahlen in allen Richtungen
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Ruhiger, gleichmäßiger Lauf
  • Minimaler Schmiermittelverbrauch
Präzisionsmodule PSK – integrierte und kostengünstige Präzision

Präzisionsmodule PSK – integrierte und kostengünstige Präzision

  • Optimale Laufeigenschaften, hohe Präzision und hohe Steifigkeit mit integrierten Kugelschienenführungen von Rexroth
  • Schnelle Montage und einfache Achsausrichtung
  • Niedrige Wartungskosten durch zentrale Schmierung
  • Präzise Ausrichtung und unkomplizierte Befestigung von Anbauteilen
 
 
Kompakte Linearmodule für die Halbleiter- und Elektronikindustrie

Kompakte Linearmodule – mit hoher Leistungsdichte und Präzision

  • Flaches Profil für niedrige Bauhöhe
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Unkomplizierte Motorintegration

Linear Motion System

  • Transport unter anspruchsvollen Bedingungen wie Vakuum und hohen Temperaturen
  • Keine bewegten Kabel
  • Erhöhte Verfügbarkeit durch verschleißfreie Elektrik außerhalb des Prozessbereichs
  • Multi-Carriers mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
  • Praktisch wartungsfrei