Kontrollierte Sicherheit, solide Qualität
In jeder Fertigungs- oder Montagelinie sind genaue Prozessteuerung, höchste Präzision und umfassende Funktionalität entscheidend: Jede Schraube muss im richtigen Drehwinkel mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden. VDI/VDE 2862 legt dabei klare Anforderungen für die Automobilindustrie fest. Mit der hohen Genauigkeit der elektrischen Schraubsysteme von Bosch Rexroth ist Ihr Prozess bereits sicher. Darüber hinaus können Sie zu Qualitätssicherungszwecken Statistiken auswerten und alle Schraubvorgänge dokumentieren.
Gesteigerte Produktivität und kostensparende Energieeffizienz
Elektrische Handwerkzeuge sorgen für die genaue und zuverlässige manuelle Montage. Ortsfeste elektrische Spindeln sichern kurze Taktzeiten bei einem hohen Grad an Automatisierung. Mit den elektrischen Schraubsystemen von Rexroth sparen Sie bis zu 50% der Betriebskosten und mehr als 90% der CO2-Emissionen gegenüber Druckluftwerkzeugen ein.
Maximale Flexibilität
Die Anzahl an Produktvarianten und das Entwicklungstempo steigen fortlaufend. Dank der Modulbauweise und der flexiblen Programmierung lassen sich diese Herausforderungen mit den Systemen von Bosch Rexroth auf ideale Weise meistern. Die modulare Bauweise und die gemeinsame Plattform für Handwerkzeuge und ortsfeste Spindeln ermöglichen die schnelle und effiziente Bereitstellung, damit Sie neuen Herausforderungen souverän begegnen können. Werkzeuge lassen sich während der Produktion ebenso schnell und einfach tauschen, wie sich eine drahtlose Datenübertragung ergänzen oder die Anlage mit dem flexiblen Betriebssystem umprogrammieren lässt.
Maßgeschneiderte Ergonomie
Voraussetzung für eine hoch effiziente Produktion sind ergonomische Werkzeuge und ihre effiziente Umsetzung. Die elektrischen Schraubsysteme von Bosch Rexroth punkten mit ihrem ergonomischen und anwenderfreundlichen Konzept. Alle Handwerkzeuge sind für komfortable Handhabung und unkomplizierte Verwendung ausgelegt. Darüber hinaus wird dank Softwareeinstellungen für Anlaufen und Abschalten das Reaktionsmoment minimiert. Unser Betriebssystem vereinfacht mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche zusätzlich das Feedback.
Hier finden Sie die passende Systemlösung für Ihre Anwendung