Linear- und Montagetechnik

Inhalt

Nahrungsmittel stellen stets besondere Ansprüche an die Technik dar. Dies gilt auch dann, wenn bereits verpackte Nahrungsmittel transportiert werden. Die Linear- und Montagetechnik bietet für den Bereich der Primär-, Sekundär und Endverpackung zahlreiche Handling- und Transportlösungen, die den hohen Hygieneanforderungen und der Nachfrage nach flexiblen Lösungen der Nahrungsmittelindustrie entsprechen.

 
VarioFlow plus

VarioFlow plus

Der Baukasten für schnelle Montage und leisen Betrieb

Einfach zu projektieren, drei- dimensional, modular, schnell und fehlerfrei in der Montage, leise und wirtschaftlich im Betrieb. Rexroth hat das in der neuen Generation VarioFlow plus einfach umgesetzt. Der Baukasten wurde um ein innovatives Antriebskonzept und zahlreiche Ergänzungsprodukte erweitert.

Mehr über VarioFlow plus

EasyHandling für Verpackung und Verarbeitung

EasyHandling

Rexroth EasyHandling macht die Automatisierung von Handhabungssystemen wesentlich einfacher, schneller und wirtschaftlicher.

Das perfekte Zusammenspiel der Komponenten senkt den Aufwand für Engineering, Montage und Inbetriebnahme um bis zu 80 Prozent.

Mehr über EasyHandling

 
Lineartechnik

Lineartechnik

Rexroth Lineartechnik – präzise, zuverlässig, zukunftssicher

Zuverlässig führen und präzise positionieren – Rexroth bietet für diese Aufgaben die komplette Lineartechnik von den Führungs- bis zu den Antriebselementen. Die Elemente der Lineartechnik sind die Schnittstelle zwischen stehenden und bewegten Maschinenteilen. Sie kommen überall zum Einsatz, wo Präzision und hohe Belastbarkeit gefordert sind.

Elektromechanischer Zylinder EMC

Elektromechanischer Zylinder EMC

Die elektromechanischen Zylinder von Rexroth sind eine leistungsfähige Alternative zu pneumatischen und hydraulischen Zylindern und punkten bei der Energieeffizienz und hoher Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.

Weitere Vorteile des EMC

 
Linearführungen und Kugelgewindetriebe

Linearführungen und Kugelgewindetriebe

Linearführungen und Kugelgewindetriebe, einzeln oder kompakt in Linearachsen integriert, sorgen für Dynamik und Zuverlässigkeit in der Nahrungsmittelproduktion.

Edelstahl und hygienisch einwandfreies Design kennzeichnen spezifische Produkte der Linearbewegungstechnik.

Neuentwicklungen steigern die Lebensdauer um 80 Prozent

ActiveCockpit

Interaktives ActiveCockpit - Alles live im Blick

Als interaktive Kommunikationsplattform verarbeitet und visualisiert ActiveCockpit Fertigungsdaten in Echtzeit. IT-Anwendungen werden intelligent mit den Softwarefunktionen von Maschinen und Anlagen vernetzt. Welche Informationen so für jeden an der Linie direkt verfügbar sind

lesen sie hier .