Germany

Standort auswählen

Germany
 
Inhalt

OMAC steht für “Organization for Machine Automation and Control”, hier arbeiten die führenden Maschinen- und Anlagenbauer mit ihren Lieferanten und den Lebensmittelherstellern an einem übergreifenden offenen Standard, dem sogenannten PackML. Ein Ziel dabei ist der vereinfachte Prozess der Maschinen-Integration. Rexroth unterstützt diese Arbeiten in Arbeitstreffen, in der Außendarstellung und auf Messen.


Vorteile von PackML durch MLC

Eine Umsetzung der PackML Schnittstellen-Spezifikation mit der MLC erleichtert es dem Maschinenbauer, die Maschine beim Endkunden schnell und von Beginn an möglichst fehlerfrei in die Leittechnik einzubinden. Damit kann direkt nach der Montage und Inbetriebnahme mit dem Produktions-Ramp-Up der Anlage gestartet werden. Die Anlauf-Optimierung kann auf transparenten Daten aufsetzen und als Resultat wird die Time-To-Market für das Produkt des Maschinenkunden verkürzt.


MLC Template für PackML

Dabei unterstützt MLC über den gesamten Engineering-Lifecycle mit einem fertig konfigurierten PackML Template. Der Maschinenbauer kann sich bei der Maschinenprogrammierung direkt auf seine Kernkompetenz konzentrieren. Modularisierte Software ist einfacher wartbar und die Module können in zukünftigen Projekten wieder verwendet werden.


Des Weiteren bietet Rexroth für die einfache PackML Umsetzung das Software-Tool PackTagBuilder, das auch der gesamten Community zur Verfügung gestellt wird. Natürlich kann die Kommunikation mit der PackML Leittechnik über den OPC-UA Server erfolgen, dem Quasi-Standard in der Industrie 4.0 Umgebung.

Wie im gesamten OpenCore Engineering üblich, stellen wir die branchenspezifisch notwendige Funktionalität für unsere Kunden in der Verpackungsindustrie bereit.