Ihre Vorteile

Spanende Werkzeugmaschinen – Ihre Vorteile mit Bosch Rexroth
Inhalt

Offenheit und Konnektivität

Offene Schnittstellen und Kommunikationsstandards bilden die Basis für die Vernetzung von Automation und IT. Daher setzen wir bei unseren Antrieben und Steuerungen konsequent auf offene Kommunikations- und Programmierstandards. Rexroth unterstützt Sie dabei, die Vorteile einer horizontalen und vertikalen Vernetzung bestmöglich zu nutzen.

Werten Sie Fertigungsdaten dezentral aus, erheben Sie Daten über den Energieverbrauch, ermitteln Sie den Status der Produktionsaufträge und den Zustand Ihrer Maschinen. Steigern Sie dadurch die Verfügbarkeit, Produktivität und Effizienz.

Weitere Informationen zu "Offenheit bei Bosch Rexroth"


Höchste Performance

In der neuen Softwareversion 14 VRS unterstützt die Multi-Core-CNC-Systemlösung IndraMotion MTX advanced jetzt die Regelung von bis zu 250 Achsen in 60 Kanälen mit nur einer CNC Steuerung. Die Multi-Core-CNC gewährleistet auch bei maximaler Achsanzahl kürzeste SPS- und CNC-Bearbeitungszeiten.

Damit eignet sich IndraMotion MTX für komplexe Maschinen mit zahlreichen Arbeitsstationen. Die gesteigerte Leistungsfähigkeit der Steuerung mit dezentralen intelligenten Antrieben reduziert die Systemkosten, weil bislang notwendige zusätzliche Hardware eingespart wird.

Weitere Informationen zur Produktivitätssteigerung


Verbesserte Bedienfreundlichkeit

Bedienung, Diagnose und Einstellungen erstmals komplett via Touchscreen auf Smart Devices.

Das innovative MultiTouch HMI und die integrierte 3D-Simulations-Funktion erlauben moderne Bedienverfahren. Die Plattform Open Core Engineering unterstützt die Entwicklung kundenspezifischer Apps für die eingesetzte Systemlösung IndraMotion MTX.

Mit Smart Devices bekommen Maschinenbetreiber Einblick in den Status von Produktionsaufträgen, rufen aktuelle Maschinenzustände ab und passen Auftragsreihenfolge und Stückzahlen an.

Das minimiert den Schulungsbedarf und steigert die Produktivität.

Weitere Informationen zu verbesserter Bedienfreundlichkeit

Verbesserte Bedienfreundlichkeit durch Multi-Touch


Nachhaltige Senkung des Energieverbrauchs

Bei der Automatisierung moderner Werkzeugmaschinen ist Energieeffizienz ein Topthema. Die Efficiency Workbench von Rexroth IndraMotion MTX bietet innovative Technologien und Lösungen, die dazu beitragen, Energie intelligent einzusetzen und die Effizienz von Werkzeugmaschinen zu steigern.

Dazu bietet Rexroth die universelle Systematik Rexroth 4EE an. Sie kombiniert eine energieeffiziente Systemauslegung mit im Wirkungsgrad optimierten Komponenten sowie bedarfsorientierter Leistung und Energierückgewinnung. So können Sie Ihre Betriebskosten jeden Tag senken und Ihre Umweltbilanz verbessern. Lassen Sie uns Ihnen zeigen, wie wir auch für Ihre Anwendung eine geniale Lösung finden.

Weitere Informationen zur Efficiency Workbench

Weitere Informationen zu IndraMotion MTX efficiency workbench