CNC-Lösung IndraMotion MTX

 

Die skalierbare und auf offenen Standards basierende CNC-Plattform IndraMotion MTX mit integrierter SPS schafft die Basis für erfolgreiche Zerspanungskonzepte. Mit nur einer CNC steuern Sie bis zu 60 unabhängige Kanäle und 250 elektrische/hydraulische Achsen. Das Besondere: Auch bei maximaler Achszahl ist höchste Performance garantiert.

Weiterhin liefert die herausragende Verarbeitungsgeschwindigkeit Interpolationszeiten von 0,25ms in Kombination mit entsprechender Steuerungs-Hardware.

Unser CNC-System ist für die Multi-Technologie-Bearbeitung ausgelegt: ob drehen, fräsen, schleifen, stanzen oder strahlschneiden. Mit der verbesserten Performance der Steuerung können Systemkosten verringert werden indem die Hardware reduziert wird.

 
 

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:

  • Skalierbar in Leistung und Funktionalität
  • Offene, dezentrale Systemarchitektur
  • Industrie 4.0 ready durch Open Core Engineering und offene Standards wie OPC UA
  • Schnelle Inbetriebnahme und einfache Bedienung
 
 

Offene Systemarchitektur und Kommunikationsstandards für maximale Flexibilität

Die CNC-Plattform IndraMotion MTX bietet eine Vielzahl von Funktionsbausteinen, mit denen wir Programmierung und Parametrierung für Sie deutlich effizienter machen. Durch die Skalierbarkeit des CNC-Systems hinsichtlich Leistung und Funktionsumfang haben wir auch für Ihre Anwendung die optimale Lösung an Hard- und Software. :

  • Sercos der Echtzeit-Ethernet Automationsbus für Antriebe, IO und Peripheriegeräte
  • Feldbus-Schnittstellen für PROFINET, Ethernet/IP und Profibus DP
  • IEC 61131-3 konforme SPS-Programmierung
  • Ethernet für Daten- und Steuerungskommunikation
  • Datenspeicherung im XML-Format
  • OPC UA- und OPC DA-Schnittstelle für einen leichten PLC, CNC Datenzugriff