IndraMotion MTX –
Die CNC-Systemlösung für perfektes Zerspanen und Umformen

  • IndraMotion MTX, CNC, Werkzeugmaschinen
    nächste Seite

    Offene, hochperformante CNC-Systemlösung

    Flexibel und skalierbar

    Innovativer CNC-Kern

    Präzise Bearbeitungsergebnisse

    Schnelle Inbetriebnahme und einfache Bedienung

CNC Bearbeitung in Hochgeschwindigkeit

Der Markt für CNC-Werkzeugmaschinen ist vielfältig und verlangt nach Steuerungs- und Antriebslösungen, die die Anforderungen vom Werkstattbereich bis hin zur vernetzten Produktionslinie im i4.0 Umfeld erfüllen. Wir haben mit IndraMotion MTX eine der modernsten CNC-Plattformen geschaffen, die dieses breite Anwendungsspektrum komplett abdeckt.

Durch den modularen Aufbau von Hard- und Software lässt sich IndraMotion MTX optimal in unterschiedlichste Maschinenkonzepte integrieren.

 
 

Wir feiern 50 Jahre CNC-Technik

50 Jahre CNC-Technik

Hier erfahren Sie mehr über

unsere CNC-Lösung IndraMotion MTX!

 
 

Die IndraMotion MTX eröffnet durch umfangreiche Technologiefunktionen und herausragende Leistungsdaten neue Horizonte beim:

 

Zerspanen:

• Drehen

• Fräsen

• Schleifen

• Bohren

Umformen:

• Biegen

• Stanzen/Nibbeln

• Laser-, Wasserstrahl- und Plasmaschneiden

 
 
  • MTX

    Funktionen der IndraMotion MTX

    IndraMotion MTX

    Intuitives Bedienen und Visualisieren:

    IndraWorks Operation Desktop ist die einschaltfertige, aber flexible Lösung für die Maschinenbedienung der Zukunft.

    Vorteile:

    • Intuitive Maschinenbedienung
    • 3D-Simulation und Kollisionsüberwachung
    • Flexibel konfigurierbar
    • Läuft auf Standard-PCs und Tablets

    Effizientes Programmieren:

    Für Standard-Bearbeitungen verfügt IndraMotion MTX über eine umfangreiche Technologiezyklen-Bibliothek. Die intuitive Benutzerführung unterstützt die Zyklus-Auswahl, die Parameter-Eingabe und übersichtliche Dialoge.

    Die Werkzeugverwaltung ist einfach anzuwenden und flexibel an unterschiedliche Maschinen- und Magazintypen anpassbar.

    Perfekte 3D-Simulation:

    3D-Simulation von Maschine, Werkzeug und Werkstück mit Abtragsimulation und Kollisionserkennung, Definition von Rohteilen und Werkzeugen direkt durch CNC Programm und durch Werkzeugdaten.

    Effizientes Engineering:

    Das Engineering-Tool IndraWorks führt Sie zielsicher durch alle Schritte der Projektierung, Programmierung, Parametrierung, Bedienung und Diagnose.

    IndraMotion MTX Workstation:

    Mit dem Engineering Paket IndraMotion MTX Workstation können Sie die CNC-Steuerung IndraMotion MTX auf einem PC simulieren. Damit ist es möglich, die Parametrierung der CNC und der Antriebe, die SPS-Programmierung und die HMI-Bedienoberfläche ohne Hardware in Betrieb zu nehmen.

     
     
  • MTX micro

    Rentabilität mit vollständigem Funktionsumfang

    IndraMotion MTX micro

    Der Markt für CNC-Werkzeugmaschinen hat sich stark diversifiziert und verlangt auch nach kostengünstigen Steuerungs- und Antriebslösungen für Dreh- und Fräsmaschinen der Standardklasse. Die äußerst kostengünstige CNC-Steuerung IndraMotion MTX micro von Rexroth ist das ideale Tool für diese Anwendungsbereiche.

    IndraMotion MTX micro ist die kompakte, einfache, leistungsstarke und dabei kostengünstige CNC-Lösung von Rexroth für Dreh- und Fräsmaschinen der Standardklasse. Sie besteht aus einer maßgeschneiderten HMI und einer kompakten Mehrachsantriebssteuerung mit leistungsfähiger CNC-Steuerung und SPS.

    Ihre Vorteile:

    • Einfach zu bedienen, praxistauglich, äußerst zuverlässig und genau bis in den Nanometerbereich
    • Minimierte Bearbeitungszeiten durch leistungsstarken 32-Bit-Prozessor
    • Schnelle und einfache Inbetriebnahme als einschaltfertiges System
    • Geringer Platzbedarf der kompakten Mehrachsantriebssteuerung im Schaltschrank
    • Direktanschluss ohne Transformator an Versorgungsnetze 200 bis 500 V/50 bis 60 Hz

    Mit diesen Vorteilen ist IndraMotion MTX micro das kompakteste und leistungsfähigste CNC-System seiner Klasse.

     
     

    Produktkatalog

    Einführungsvideo

     
     

    MTX Micro trainer

    CNC-Bedienung und -Programmierung für IndraMotion MTX micro – leicht lernen, schnell meistern

    Mit der Software IndraMotion MTX micro Trainer können Sie die CNC-Steuerung IndraMotion MTX micro auf einem PC simulieren. Die maschinengetreue Darstellung von Bedientafel und Bedienoberfläche ermöglicht die wirklichkeitsgetreue Bedienung und Programmierung – genau wie bei der echten Maschine.

    Lernen Sie ganz leicht, wie Sie CNC-Programme für die IndraMotion MTX micro von Rexroth schreiben und bedienen. Debuggen Sie CNC-Programme in einer wirklichkeitsgetreuen Umgebung vorab auf dem PC. Meistern Sie Ihre Aufgaben in kurzer Zeit bei laufender Maschine.

    Die Programmierung der CNC-Programme für IndraMotion MTX micro ist auch bei den CNC-Steuerungsausführungen IndraMotion MTX standard, IndraMotion MTX performance und IndraMotion MTX advanced identisch.

    Ihre Vorteile:

    • Bedienung und Programmierung der IndraMotion MTX micro-CNC-Steuerung leicht lernen
    • CNC-Programme in einer wirklichkeitsgetreuen Umgebung ohne Maschine testen
    • Beispielprogramme und Dokumentation im Lieferumfang enthalten
    • Identische CNC-Programmierung für alle IndraMotion MTX-CNC-Steuerungen
     
  • MTX standard

    Die universelle CNC-Steuerung

    IndraMotion MTX standard

    Diese Steuerung zeichnet sich durch eine vollständige CNC mit integrierter SPS für die Hutschienenmontage aus. Die Module der Steuerungsplattform IndraControl L sind robust, wartungsfrei und leistungsstark. Die moderne Konnektivität und die Erweiterbarkeit durch zusätzliche E/A-Klemmen und Funktionsbausteine machen die Lösung zu einem universell einsetzbaren CNC-System.

    Bereits die Basisversion bietet hervorragende Performance für 12 Achsen, wobei davon 4 für Spindelfunktionen nutzbar sind und 2 unabhängigen CNC-Kanälen. Zum Bedienen und Visualisieren wird die Steuerung mit den Bedienfeldern der Produktfamilie IndraControl V kombiniert.

    Ihre Vorteile:

    • 2 unabhängige CNC-Kanäle können bis zu 12 Achsen steuern, wobei davon 4 für Spindelfunktionen nutzbar sind.
    • Robust, wartungsfrei, leistungsstark
     
     

     
  • MTX performance

    Die Hochleistungs-CNC-Steuerung

    IndraMotion MTX performance

    IndraMotion MTX performance ist die Systemlösung für anspruchsvolle Werkzeugmaschinen in rauen industriellen Umgebungen. Durch hervorragende Performance und umfangreiche Technologiefunktionen ist sie die Steuerung für spezielle Anforderungen.

    In 12 unabhängigen CNC-Kanälen können bis zu 64 Achsen, davon 32 mit Spindelfunktion genutzt werden. Darüber hinaus stehen umfangreiche Funktionen für komplexe Interpolationen, Achskopplungen, Sonderkinematiken und schnelle E/A-Kopplung zur Verfügung.

    Ihre Vorteile:

    • 12 unabhängige CNC-Kanäle können bis zu 64 Achsen steuern, von denen 32 eine Spindelfunktion haben können.
    • Die neue Hochleistungs-CPU bietet kürzeste SPS- und CNC-Bearbeitungszeiten und sorgt so für herausragende Produktivität ohne Abstriche bei der Präzision.
    • Für komplexe Interpolationen, Achskopplung, spezielle Kinematik, schnelle E/A-Kopplung und vieles mehr steht ein breites Funktionsspektrum zur Verfügung.
     
     

     
  • MTX advanced

    CNC-Steuerung für höchste Anforderungen

    IndraMotion MTX advanced

    Die herausragende Rechenleistung durch moderne Multi-Core-Prozessoren, reichlich Speicherreserven und die Kombination mit leistungsstarken, kompakten Industrie-PCs machen IndraMotion MTX advanced zur idealen Systemlösung für besonders anspruchsvolle Anwendungen.

    In 60 unabhängigen CNC-Kanälen können bis zu 250 Achsen, davon 60 mit Spindelfunktion, genutzt werden. Multi-Core CPUs gewährleisten kürzeste SPS- und CNC-Bearbeitungszeiten für höchste Produktivität und Präzision.

    Ihre Vorteile:

    • 60 unabhängige CNC-Kanäle können bis zu 250 Achsen steuern, von denen 60 eine Spindelfunktion haben können.
    • Die neue Hochleistungs-CPU bietet kürzeste SPS- und CNC-Bearbeitungszeiten und sorgt so für herausragende Produktivität ohne Abstriche bei der Präzision.
    • IndraMotion MTX advanced ist erweiterbar – für den Fall, dass Ihre Anforderungen in Zukunft steigen. Sie können zum Beispiel weitere Schnittstellen oder moderne Ethernet-Feldbusanschlüsse ergänzen.
     
     

     
  • MTX cta/ega - Zusatzlösungen

    Prozessoptimierung mit IndraMotion MTX cta und IndraMotion MTX ega

    MTX cta, MTX ega

    IndraMotion MTX cta – Taktzeitanalysetool

    Mit IndraMotin MTX cta werden komplexe Vorgänge an Werkzeugmaschinen überschaubar. Das Optimierungspotenzial an NC-Programmen und Prozessgrößen wird so schnell und einfach identifiziert, Zkykluszeiten verkürzt und die Produktivität gesteigert.

    Vorteile:

    • Prozessoptimierung und Beseitigung von Engpasssituationen durch zeitlich synchronisierte, millisekundengenaue Aufzeichnung von CNC-, SPS- und Antriebssignalen
    • einfache Handhabung der Daten durch tabellarische und graphische Darstellung der Messergebnisse
    • Optimierung von Teilsystemen wie Materialzuführung oder Werkzeugwechsler an Serienmaschinen oder von Bearbeitungsprogrammen für die Massenfertigung

    IndraMotion MTX ega – Energieanalysetool

    Der Energieverbrauch von Werkzeugmaschinen wird von vielfältigen Faktoren beeinflusst wie z. B. Prozessablauf, Werkzeugverschleiß und Rohmaterialtoleranzen. Mit IndraMotion MTX ega und dem integrierten Energiemonitor steht die Übersicht über den Energieverbrauch der Maschine auf Knopfdruck zur Verfügung.

    Vorteile:

    • Transparenz des Energiebedarfs als Basis für verbesserte Energieeffizienz für alle CNC-Bearbeitungstechnologien
    • Unterscheidung nach individuellen Maschinenmodulen
    • gleichzeitige Analyse von Zykluszeit und Energiebedarf