Elektrische Antriebe und Steuerungen

Elektrische Antriebe und Steuerungen von Rexroth
Inhalt

Steuerungen

Auf Steuerungsebene erfüllt das CNC-System MTX alle Anforderungen – von Werkzeugmaschinen bis zu kompletten Hochproduktionssystemen.

Das System verwaltet bis zu 250 Achsen über bis zu 60 NC-Kanäle. Die hervorragende Leistung sorgt in allen Anwendungsbereichen für ultrahohe Präzision bis in den Nanometerbereich.

Elektrische Antriebe

Mit unserer großen Auswahl an Servoantrieben und Frequenzumrichtern sowie an Linear-, Schnelllauf- und Torquemotoren bewältigen Sie alle Ihre Aufgaben. Sie profitieren von den Vorteilen der zertifizierten „Safety on Board“-Technologie und der integrierten Motion-Logic für die prozessorientierte Steuerung. Für die individuelle Kommunikation mit CNC-Steuerung und Peripheriegeräten steht eine Vielzahl von Schnittstellen zur Auswahl.