4EE – die Lösung für mehr Energieeffizienz

Inhalt

Kompetenz in allen Technologiebereichen

Optimieren Sie die Energieeffizienz in allen Phasen des Maschinenlebenszyklus. Mit isolierten Einzelmaßnahmen werden in komplexen Systemen generell nur geringe Erfolge erzielt. Rexroth kennt Ihre Anforderungen und weiß, wie sich das Potenzial jeder Technologie voll ausschöpfen lässt. Ob Elektrik, Hydraulik, Einzelkomponenten oder integrierte Lösungen: Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung sind wir mit einer Vielzahl komplexer Dynamiken vertraut. Unser systematischer 4EE-Ansatz hilft, von der Konzeption über den Betrieb bis zur Modernisierung alle Bereiche zu bestimmen und auszunutzen, in denen Energie eingespart werden kann.

 
 

IndraMotion MTX ega – zur Ermittlung von Spitzenverbrauchszeiten

Wie lässt sich der Energieverbrauch Ihrer Werkzeugmaschine minimieren? MTX ega zeigt es Ihnen. Das Tool ist direkt in den NC-Kernel der CNC-Steuerung integriert und stellt den Energieverbrauch von Prozessabschnitten, Komponenten und Werkzeugen dar. Eine wertvolle Ressource für Inbetriebnahme und Betrieb.

MTX – Stand-by-Funktionen mit Leistung nach Bedarf

Mit den Stand-by-Funktionen von MTX erzielen Sie noch höhere Systemleistungen. Sie können die gesamte Maschine oder Teile davon (manuell oder automatisch) auf die Produktionsabläufe abgestimmt deaktivieren.

Sytronix – mit variabler Drehzahl Energie sparen

Mit den drehzahlvariablen Pumpenantrieben der Serie Sytronix senken Sie durch die aktive Kontrolle des Energieverbrauchs die Betriebskosten, die zur Erzeugung von hydraulischem Druck anfallen. Erfordert ein Prozess nicht die volle Kapazität, verringert der elektrische Antrieb die Drehzahl des Pumpenmotors. Das Ergebnis: Das System arbeitet wesentlich effizienter und leiser.

IndraDrive – intelligente Rückgewinnung

IndraDrive, die elektrischen Antriebe von Rexroth, beeindrucken mit ihrer innovativen Form der Energierückgewinnung. Je nach Anforderungen kann das System Energie speichern, umverteilen oder zurückgewinnen. Das kompakte Antriebssystem IndraDrive Mi kombiniert eine Antriebssteuerung und einen Motor in nur einer Einheit. Dadurch sinken Zeitbedarf und Aufwand für Verkabelung und Schaltschrankkühlung.