Hoch präzise Vorschubachsen

Hoch präzise Vorschubachsen für spanende Werkzeugmaschinen
 
Inhalt

Mit den integrierten Achssteuerungen (IAC) hat Rexroth die Steuerelektronik vollständig in das Ventil integriert. Die Einachssteuerungen schließen den Regelkreis direkt ohne Umweg über den Schaltschrank.

Ihre Vorteile:

  • Deutlich reduzierter Installationsaufwand durch das umfassend integrierte und kompakte Design der Motion-Control-Bewegungssteuerung
  • Geringer Platzbedarf im Schaltschrank dank dezentraler Elektronik
  • Erheblich gesenkter Verkabelungsaufwand durch dezentrale Elektronik

Die feldbusfähige IAC-Steuerelektronik kommuniziert unter anderem per PROFIBUS-DP oder Profibus-DP/V2 (PROFIdrive) mit der CNC-Steuerung. Dadurch lassen sich komplette Maschinenmodule mit Aktorik, Sensorik und Antriebssteuerung zu einer vollständigen logistischen Einheit bündeln. Die IAC-Systeme lassen sich problemlos technologieunabhängig in die Steuerungsarchitektur integrieren.