Hochleistungskompaktaggregate

Hochleistungskompaktaggregate für spanende Werkzeugmaschinen
Inhalt

Kompaktaggregate für dezentrale Lösungen

Der in sich geschlossene Kompaktaggregatbaukasten erhöht die Freiheiten für maßgeschneiderte Lösungen in platzkritischen Einbauräumen. Die Einheiten auf Basis der Serie UPE nutzen den verfügbaren Platz auch bei kleinsten Einbauräumen optimal aus.

Merkmale der Kompaktaggregate auf Basis der Serie UPE

  • Minimale Abmessungen
  • Niedriger Durchfluss ab 0,49 l/min
  • Hochdruckanwendungen bis 700 bar
  • Dauerfestigkeit von 10 Mio. Lastwechseln

Der modulare Baukasten bietet für jede Anwendung die passende Leistung und nutzt verschiedene Steuerungsausführungen sowie einfache oder komplexe Prozesse einschließlich Doppeldruckspannen.