Kompaktaggregat Serie CPM-MT

Speicherladeschaltungen für spanende Werkzeugmaschinen
Marginale Spalte

Technische Daten

  • Motorleistung bis 2,2 kW
  • Außenzahnradpumpen mit bis zu 7,4 cm³/U
  • Betriebsdruck bis 250 bar
  • TÜV-geprüftes Druckbegrenzungsventil
  • Rexroth-Industrieventile integriert
  • Tankinhalt bis 20l
Inhalt

Einbaufertige Spann- und Antriebsmodule

Die Compact-Power-Module CPM-MT haben alles an Bord, was Sie für eine hochperformante Lösung brauchen: Pumpe, Motor, Steuerblock und Speicher - schnell mit dem Softwaretool CHoose konfiguriert, einbaufertig getestet und ausgerüstet mit den Industrieventilen von Rexroth.

Das leichte Kompaktmodul aus Aluminium kann horizontal oder vertikal verbaut werden, was Bauraum bzw. Aufstellfläche spart. Schnell und einfach montiert können Sie die Funktionsscheiben flexibel erweitern.

Vorteile:

  • Kompakt: horizontaler oder vertikaler Aufbau
  • Autark: alle Komponenten integriert, keine zusätzliche Verrohrung
  • Leicht: Aluminiumgehäuse, optimiertes Design
  • Einfach: Montage und Inbetriebnahme als Plug-&-Play-Lösung
  • Schnell: Produktkonfiguration mit dem Softwaretool CHoose
  • Flexibel: einfach anpass-/erweiterbar durch Funktionsscheiben; optionale Rexroth-Druckschalter und Speicher
  • Weltweiter Rexroth-Service